Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC1126

新規設計に推奨

GaAs pHEMTを使用した低ノイズ・アンプ、400MHz~52GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$159.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ゲイン:10GHz~26GHzで12dB(代表値)
  • 入力リターン・ロス:10GHz~26GHzで14dB(代表値)
  • 出力リターン・ロス:10GHz~40GHzで16dB(代表値)
  • OP1dB:10GHz~26GHzで17.5dB(代表値)
  • PSAT:10GHz~26GHzで21dBm(代表値)
  • OIP3:10GHz~26GHzで28.5dBm(代表値)
  • ノイズ指数:10GHz~26GHzで3.5dB(代表値)
  • 5Vの電源で85mAの消費電流
  • 50Ωに整合した入出力
  • 外付け受動部品不要
  • 5.00mm × 5.00mmの24端子LGA_CAVパッケージ
HMC1126
GaAs pHEMTを使用した低ノイズ・アンプ、400MHz~52GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-HMC1126

HMC1126ACEZ GaAs、pHEMT低ノイズ・アンプ、400MHz~52GHzの評価

機能と利点

  • 4層、Rogers 4003C評価用ボード
  • エンド起動、1.85mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス(実装解除)

製品詳細

HMC1126-EVALZ は、4層のRogersプリント回路基板(PCB)となっています。最上層と最初の内部層間の基板は、厚さが12milで、Rogers 4003Cから作られています。内部層および底面層は、すべてグラウンド・プレーンです。

HMC1126-EVALZのRFINおよびRFOUTポートは、1.85mmメス同軸コネクタで装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。HMC1126-EVALZには、HMC1126ACEZの動作温度−40°C~+85°Cの全範囲で使用に適したコンポーネントが搭載されています。

ボード・パターン損失を補正するため、CAL1コネクタとCAL2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パス(CAL)が用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、CAL1およびCAL2に1.85mmのメス同軸コネクタを差し込む必要があります(部品番号については、ユーザ・ガイドの表2を参照)。電源電圧とバイアス電圧は、与えられた表面実装技術(SMT)テスト・ポイントVDD、VGG1、およびVGG2に対応します。HMC1126-EVALZにはグラウンド・ピンがないため、クリップ・ピンをいずれかのRFコネクタ端部またはPCBのいずれかの使用可能な穴に取り付けることによって、グラウンド・ケーブルを接続します。

RFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。グラウンド・パッド直下の領域に特に集中させる形で、グランド・プレーンを複数のビアで接続しています。

HMC1126ACEZの詳細については、HMC1126ACEZのデータシートを参照してください。HMC1126-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-HMC1126
HMC1126ACEZ GaAs、pHEMT低ノイズ・アンプ、400MHz~52GHzの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品