Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC1063
新規設計に推奨GaAs MMIC I/Q ミキサー、24 GHz ~ 28 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 低 LO 電力: 10 dBm
- 広 IF 帯域幅: DC ~ 3 GHz
- イメージ除去: 21 dBc
- LO/RF アイソレーション: 40 dB
- 高入力 IP3: 17 dBm
- 16 ピン 3 mm x 3 mm SMT パッケージ: 9 mm²
HMC1063LP3E は、リードレス「鉛フリー」 SMT パッケージを採用したコンパクトな I/Q MMIC ミキサーで、イメージ除去ミキサーまたは単側波帯アップコンバータとして使用することができます。このミキサーは、Hittite の 2 つの標準ダブル・バランスド・ミキサー・セルと、GaAs ショットキー・ダイオード・プロセスを使って製造された 90° ハイブリッドを用いています。低周波数の直交ハイブリッドを使って、1000 MHz LSB の IF 出力を生成します。この製品は、ハイブリッド型イメージ除去ミキサーと単側波帯アップコンバータ・アセンブリよりはるかに小さい代替デバイスです。HMC1063LP3E は、ワイヤ・ボンディングを不要にし、表面実装製造技術を利用することができます。
アプリケーション- ポイント to ポイントおよびポイント to マルチポイント無線
- ミリタリ・レーダー、EW および ELINT
- 衛星通信
- 各種センサー
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1063LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC1063LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1063LP3E | 製造中 | |
HMC1063LP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く