HMC1035

最終販売

高性能、+3.3V クロック発生器、25 MHz ~ 2500 MHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • わずか 3.3 Vの単電源動作
  • 出力周波数範囲: 25 MHz ~ 2500 MHz
  • インテジャー N  モードまたはフラクショナル N モードの周波数変換
  • LVDS 互換または LVPECL タイプの差動出力に設定可能
  • 「消費電力優先」モードと「性能優先」モード
  • RMS ジッタ: <97 fs(12 kHz ~ 20 MHz、標準 2500MHz 出力)
  • -163 dBc/Hz の位相ノイズ・フロアにより ADC/DAC の SNR を改善(最大出力振幅レベル)
  • 外付けフィルタにより PLL ループの BW を調整可能
  • 出力ディスエーブル/ミュート制御
  • ロック検出信号
  • リファレンス周波数調整を行う精密周波数モード、0 Hz の周波数誤差
  • 40 ピン 6 mm x 6 mm SMT パッケージ: 36 mm²
HMC1035
高性能、+3.3V クロック発生器、25 MHz ~ 2500 MHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 1
HMC1031 最終販売 0.1 MHz ~ 500 MHz のクロック・ジェネレータ、インテジャー N PLL 付き
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC1035LP6G
HMC1035LP6G評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品