HMC-C048
新規設計には非推奨低ノイズ・アンプ・モジュール、5 GHz ~ 9 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ指数: 1.75 dBm(代表値)
- 高ゲイン: 22.5 dB
- 出力 IP3: +25 dBm
- P1dB 出力電力: +14.8 dBm
- 50 Ω に整合し、DC ブロックされた RF I/O
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C048 は、小型ハーメチック・モジュールに収められた GaAs MMIC PHEMT 低ノイズ・アンプで、5 GHz ~ 9 GHz で動作します。この高ダイナミック・レンジの低ノイズ・アンプ・モジュールは、22.5 dB のゲイン、最大 +25 dBm の出力 IP3 を提供し、+8 V ~ +16 V の単電源で動作します。アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合され、堅牢性を高めるために DC ブロックされています。このモジュールは着脱可能な同軸コネクタを備えており、これを取り外して、I/O ピンをマイクロストリップ回路やコプレーナ回路に直接接続することができます。
アプリケーション- テレコム・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-C048 | Connectorized Hermetic Module (C10b) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 7, 2024 - 24_0099 Discontinuance of Select Connectorized Modules |
||
HMC-C048 | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC-C048に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める