HMC-C019
製造中高アイソレーション SPST スイッチ・モジュール、DC ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高アイソレーション: 4 GHz まで 100 dB
20 GHz まで 65 dB - 低挿入損失: 10 GHz で 3.5 dB
16 GHz で 4.0 dB - 高速スイッチング RF パルス変調器
- 無反射トポロジー
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C019 は、高速、高アイソレーション GaAs MESFET SPST スイッチで、フィールド交換可能な SMA コネクタ付きの小型ハーメチック・モジュールに収められています。このスイッチは DC ~ 20 GHz で使うことができ、アイソレーションは 4 GHz までが 100 dB、20 GHz までが 65 dB です。CMOS インターフェースにより、非常に少ない DC 電流で +5 V の正バイアス電圧に対応します。この無反射スイッチはスイッチング速度が非常に速く、スイッチング・トランジェントが非常に小さいため、高速 RF パルス変調アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 基地局インフラストラクチャ
- 光ファイバおよび広帯域通信
- マイクロ波無線および VSAT
- ミリタリ無線、レーダーおよび ECM
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-C019 | Connectorized Hermetic Module (C9) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC-C019に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める