HMC-C009
製造中
I/Q ミキサー・モジュール、4 GHz ~ 8.5 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広 IF 帯域幅: DC ~ 3.5 GHz
- イメージ除去: 35 dB
- LO/RF アイソレーション: 40 dB
- 高入力 IP3: +23 dBm
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 2.92 mm コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C009 は、小型ハーメチック・モジュールに収められたパッシブ I/Q MMIC ミキサーで、イメージ除去ミキサーまたは単側波帯アップコンバータとして使用することができます。このモジュールは、Hittite の 2 つの標準ダブル・バランスド・ミキサー・セルと、GaAs MESFET プロセスに基づいて製造された 90 度ハイブリッドを用いています。この MMIC ベースのモジュールは、ハイブリッド型 I/Q ミキサーや単側波帯コンバータ・アセンブリよりも信頼性が高く安定した代替デバイスです。このモジュールは着脱可能な SMA コネクタを備えており、これを取り外して、モジュールの I/O ピンをマイクロストリップ回路やコプレーナ回路に直接接続することができます。
アプリケーション- 通信装置
- 試験装置
- ミリタリ無線、レーダーおよび ECM
- 宇宙システム
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-C009 | Connectorized Hermetic Module (C-4) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC-C009に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める