HMC-AUH249-DIE
新規設計には非推奨変調器ドライバ・アンプ・チップ、DC ~ 35 GHz
製品の詳細
- 小信号ゲイン: 15 dB
- 出力電圧: 最大 8 VP-P
- Psat 出力電力: +23 dBm
- 高速性能: 3 dB 帯域幅: >35 GHz
- 電源電圧: +5 V/200 mA
- 小型ダイ・サイズ: 2.2 mm x 1.80 mm x 0.1 mm
HMC-AUH249 は、DC ~ 43 GHz で動作する GaAs MMIC PHEMT ベースの分布型ドライバ・アンプ・ダイで、35 GHz の 3 dB 帯域幅(代表値)を提供します。このアンプは、15 dB のゲインと +23 dBm の飽和出力電力を提供しますが、+5 V 電源電圧からわずか 200 mA しか必要としません。
HMC-AUH249 は、25 GHz を超えてもゲインと位相リップルが非常に優れており、8 VP-P 以上を出力可能なため、広帯域ワイヤレス、光ファイバ通信、試験装置などのアプリケーションでの使用に最適です。このアンプ・ダイの実装面積は 4 mm² 未満なので、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。HMC-AUH232 は、バイアス・ティーに加え、外部ブロッキング部品、DC 電源ライン用のバイパス・コンデンサを必要とします。Vgg1 でデバイスのバイアス電流を調整し、Vgg2 で出力ゲインを調整します。
アプリケーション- 光ファイバ変調器ドライバ
- 試験装置および計測装置用ゲイン・ブロック
- ポイント to ポイントおよびポイント to マルチポイント無線
- 広帯域通信および情報収集システム
- レーダー警告システム
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC-AUH249-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める