HMC-ALH445-DIE
新規設計に推奨低ノイズ・アンプ・チップ、18 GHz ~ 40 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 28 GHz で 3.9 dB
- ゲイン: 9 dB
- P1dB 出力電力: 28 GHz で +12 dBm
- 電源電圧: +5 V/45 mA
- ダイ・サイズ: 1.6 mm x 1.6 mm x 0.1 mm
HMC-ALH445 は GaAs MMIC HEMT 自己バイアス広帯域低ノイズ・アンプ・ダイで、動作範囲は 18 GHz ~ 40 GHz です。このアンプは、9 dB のゲイン、28 GHz での 3.9 dB のノイズ指数、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +12 dBm の出力電力を実現しますが、+5 V 単電源から 45 mA しか必要としません。HMC-ALH445 アンプはサイズが小さいため、マルチチップ・モジュール(MCM)に組み込むのに最適です。
アプリケーション
- 広帯域通信システム
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-ALH445 | CHIPS OR DIE | ||
HMC-ALH445-SX | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 7, 2022 - 22_0246 HMC-ALH445 Die Data Sheet Limit Revision |
||
HMC-ALH445 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC-ALH445-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める