DS3994

製造中止

4チャネル冷陰極蛍光管コントローラ

1個のCCFLコントローラICを使ってスキャンバックライト方式の採用が可能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • LCD TVおよびPCモニタのバックライト用の高密度CCFLコントローラ
  • プログラマブルなスタッガスタートによって各チャネルでバースト調光を実現
  • 点灯周波数のブーストオプション
  • 可変の点灯時間
  • カスケード接続が容易
  • 最小限の外付け部品
  • アナログ輝度制御
  • ゲートドライバの位相制御によってDC電源電流のサージを最低限に抑制
  • チャネルごとのランプ障害監視によって、オープンランプ、過電流ランプ、点灯障害、および過電圧状態を検出
  • 高精度(±2%)内蔵発振器によって20kHz~80kHzのランプ周波数を実現
  • 広範囲のDPWMバースト調光発振器(22.5Hz~440Hz)を内蔵
  • ランプ周波数とDPWM周波数用に外部ソースに同期可能
  • 調光範囲:10%以下から最大100%
  • ソフトスタートによって、トランスの可聴ノイズを最低限に抑制
  • I²C対応シリアルポートと内蔵不揮発性(NV)メモリによって、デバイスをカスタマイズ可能
  • 3バイトのNVユーザメモリによってシリアル番号とデートコードを保持
  • 単一電源動作:4.5V~5.5V
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 28ピンSOパッケージ(300 mil)
DS3994
4チャネル冷陰極蛍光管コントローラ
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
Product 2
DS3988 8チャネル冷陰極蛍光管コントローラ
DS3984 4チャネル冷陰極蛍光管コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS3994に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品