DS2704
製造中SHA-1認証付き1280ビットEEPROM
1280ビットのEEPROMでSHA-1認証およびDS2502のバックワードコンパチブル品
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- SHA-1アルゴリズムによるセキュアなチャレンジ&レスポンス認証
- 5ページのロック可能な32バイトページのEEPROM
- 標準およびオーバドライブ通信速度を備えるダラス1-Wireインタフェース
- 固有の64ビットシリアル番号
- DS2502のメモリマップおよび読取り機能コマンドに対応
- 最低2.5VのVDDで動作
- 小型チップスケールUCSPおよび3mm x 3mmのTDFNパッケージ(鉛フリー)
DS2704は1280ビットのEEPROMデータストレージとセキュアハッシュアルゴリズム(SHA)エンジンを備えています。ダラスの1-Wire®インタフェースを通じて単一バッテリコンタクトでシリアル通信が可能であり、64ビットの固有のシリアル番号によってマルチドロップネットワーキングと各デバイスの識別を実現します。
1280ビットのメモリは各32バイトの5ページで構成され、バッテリパック製造データのほかにバッテリセル特性、充電電圧、電流、および温度パラメータの保存もサポートしています。各EEPROMページは回路内で再書込み可能で、書込み保護データに個別にロックすることができます。
DS2704は、米国連邦情報処理規格(Federal Information publication) 180-1および180-2とISO/IEC 10118-3に規定されたセキュアハッシュアルゴリズム(SHA-1)を採用しています。SHA-1は信頼性の高い暗号ソリューションを提供し、バッテリパックやその他の周辺機器が認証された製造元で製造されていることを保証します。DS2704はホストから伝送されたチャレンジと、チップに保存された64ビットの秘密鍵を処理し、160ビットのレスポンスを作成して、これをホストに返送します。秘密鍵は、バッテリとホスト間で伝送されません。
アプリケーション
- 2.5G/3G携帯電話
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 携帯またはノートブックコンピュータおよび端末
- PDA
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS2704G+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
DS2704G+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
DS2704G+ | 製造中 | |
DS2704G+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS2704に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める