電圧リファレンス
searchIcon
banner background image

電圧リファレンス

アナログ・デバイセズは、業界で最も幅広い高性能電圧リファレンスの選択肢を提供しています。アナログ・デバイセズの製品は、高精度低ノイズのハイエンド工業用アプリケーションから、汎用の低消費電力ハンドヘルド機器用バッテリ駆動アプリケーションまで多岐にわたります。アナログ・デバイセズは、コスト効果が高く信頼性に優れた完璧な電圧リファレンスを探している設計技術者にとって、究極のソリューション供給源です。
アナログ・デバイセズは、業界で最も幅広い高性能電圧リファレンスの選択肢を提供しています。アナログ・デバイセズの製品は、高精度低ノイズのハイエンド工業用アプリケーションから、汎用の低消費電力ハンドヘルド機器用バッテリ駆動アプリケーションまで多岐にわたります。アナログ・デバイセズは、コスト効果が高く信頼性に優れた完璧な電圧リファレンスを探している設計技術者にとって、究極のソリューション供給源です。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズでは、優れた精度と温度安定度に低ノイズと小型パッケージを兼ね備えたシャント型電圧リファレンスを幅広く取り揃えています。これらのデバイスは、ツェナー・ダイオードと同じ機能で動作します。バイアス電流は電圧リファレンスの最大静止電流と最大予測負荷電流の合計よりも高く設定する必要があります。シャント型電圧リファレンスは通常抵抗でバイアスされますので、電圧リファレンスは広範な入力電圧で動作できます。
archive icon
アナログ・デバイセズでは、低ドロップアウト、低消費電力、優れたライン・レギュレーションのシリーズ電圧リファレンスを幅広く取り揃えています。これらのデバイスは、3 端子レギュレータと機能的に同等の電圧リファレンスです。一部の直列電圧リファレンスは、出力ピンをバイアスして入力ピン断線をオープン・サーキットのままにすることで、シャント・モードでも動作するように設計されています。直列電圧リファレンスには、入力電源から負荷と静止電流のみを取得するという利点があります。
archive icon
アナログ・デバイセズは、消費電流が極めて小さい(シリーズ・リファレンス)、あるいはシャント電流を最小限に抑えた(シャント・リファレンス)高精度マイクロパワー電圧リファレンスを幅広く提供しています。 アナログ・デバイセズの高精度電圧リファレンスはすべて、優れた初期精度と時間の経過や温度に対しての低温ドリフトを備えています。リファレンス・プラス製品は、コンパレータまたはアンプと高精度電圧リファレンスを組み合わせています。
archive icon
アナログ・デバイセズのリファレンス・プラス・コンパレータ/アンプ製品は、単一機能の電圧リファレンスの優れた初期精度と全温度範囲での低ドリフト性能を、コンパレータ、バッファ・アンプ、および電流センス・アンプと組み合わせます。これらの製品は、バッテリのモニタリング、閾値検出器、ウィンドウ・コンパレータ、オートパワーオフ回路、低ドロップアウト(LDO)レギュレータなど、幅広いアプリケーション向けのコンパクトなソリューションを提供します。