この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7613

新規設計に推奨

低消費電力HDMI To LVDSディスプレイ・ブリッジ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シングル入力HDMIレシーバ、デュアル・チャンネルLVDSトランスミッタ出力
  • HDMIレシーバのサポート
    • 最大148.5MHzのTMDSクロック周波数
    • 広帯域幅デジタル・コンテント・プロテクション(HDCP) - 初期HDCPキー付1.4をサポート
    • 適応型HDMIイコライザ
    • HDMIポート用5 V検出とホット・プラグ・アサート
    • sYCC601、アドビRGB、アドビYCC 601、xvYCC拡張色域を含む拡張色彩
  • LVDSトランスミッタ
    • デュアル・チャンネル24ビットOpenLDIインターフェース
    • 6ビット/8ビット不平衡型OpenLDI又は8ビット・ビデオ・エレクトロニクス・スタンダーズ・アソシエーション(VESA)フォーマットをサポート
  • 高ビット・レート(HBR)、ダイレクト・ストリーム・デジタル(DSD)を含むオーディオをサポート
  • S/PDIF(IEC 60958互換)デジタル・オーディオをサポート
  • 専用のフレキシブル・オーディオ出力ポート
  • Dolby® TrueHD、DTS-HD Master Audio
  • 一般的な機能
    • 内部 EDID RAM
    • 民生用電子機器制御(CEC)コントローラ内蔵
    • 標準識別(STDI)回路
    • Any-to-Any、(3 × 3)カラー・スペース変換(CSC)マトリックス
    • 100 ボール、9 mm × 9 mm CSP_BGA パッケージ
    • 車載アプリケーション用に認定済み

ADV7613
低消費電力HDMI To LVDSディスプレイ・ブリッジ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADV7613

ADV7613 評価用ボード

機能と利点

  • HDMI 入力コネクタ
  • HDMI 出力コネクタ
  • LVDS 出力コネクタ

製品詳細

EVAL-ADV7613FEBZ 評価用ボード・ユーザー・ガイドは、EVALADV7613FEBZ 用にアプリケーション・サポートを提供することを目的としています。

ADV7613 は、低電圧差動伝送(LVDS)出力デバイスに対する高精細マルチメディア・インターフェース(HDMI®)入力として、HDMI 入力信号を LVDS 出力信号に変換するために開発されました。LVDS タイプの信号を処理できる液晶ディスプレイ(LCD)を接続して駆動できます。

EVAL-ADV7613FEBZ を使用すると、接続した LCD 出力を駆動するか、または接続した TV モニタを直接駆動することで ADV7613 を評価できます。TV モニタと LCD ディスプレイは同時に駆動できます。

評価用ボードにはフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)デバイスと Blackfin® デバイスがあり、TV モニタへの出力が可能です。Blackfin デバイスは、EVAL-ADV7613FEBZ 評価用ボードで I2C 通信を実現します。

FPGA デバイスと Blackfin デバイスは、プログラミング済みの状態で評価用ボードに装備されています。

詳細については、ADV7613 のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。

EVAL-ADV7613
ADV7613 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品