ADV7524

製造中止

Low-Power HDMI®/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Low-power HDMITM/DVI transmitter ideal for portable applications
  • CEC controller and buffer reduces system overhead.
  • Incorporates HDMI v.1.3 (x.v.Color) technology
  • Compatible with DVI v.1.0
  • Optional embedded HDCP keys to support HDCP 1.3
  • Single 1.8V supply
  • Video/audio inputs accept logic level s from 1.8V to 3.3V
  • 150 MHz operation supports all video resolutions from 480i to 1080p
  • Programmable two-way color space converter
  • Supports RGB, YCbCr, DDR
  • Supports ITU656 based embedded syncs
  • Auto input video format timing detection (CEA-861E)
  • Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
  • 2-channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz
  • On-chip MPU with I2C® master to perform EDID reading and HDCP operations; reports HDMI events through interrupts and registers
  • 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
  • No audio master clock needed for supporting S/PDIF and I2S
ADV7524
Low-Power HDMI®/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC)
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
ADV7524A 新規設計に推奨 Low Power HDMI®/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ADV7524に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品