この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7524A

新規設計に推奨

Low Power HDMI®/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

GENERAL

  • Low power HDMI v1.4a /DVI transmitter ideal for portable applications
  • CEC controller and expanded message buffer (3 messages) reduces system overhead
  • HDMI v.1.4a features
    3D Video
    Extended Colorimetry
  • Compatible with DVI v.1.0
    Optional embedded HDCP keys to support HDCP 1.3
    Video/audio inputs accept logic levels from 1.8 V to 3.3 V

DIGITAL AUDIO

  • Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
  • 2-channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz

DIGITAL VIDEO

  • 150 MHz operation supports all video and graphics resolutions from 480i to 1080p
  • Programmable two-way color space converter
  • Supports ITU656-based embedded syncs
  • Automatic input video format timing detection (CEA-861E)

SPECIAL FEATURES FOR EASY SYSTEM DESIGN

  • On-chip MPU with I2C master to perform EDID reading and HDCP operations; reports HDMI events through interrupts and registers
  • 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
  • No audio master clock needed for supporting S/PDIF and I2S
  • Compatible with ADV9394 HDMI companion chip
  • +5 V generator for Hot Plug detect in portable applications
ADV7524A
Low Power HDMI®/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADV7524A
ADV7524A Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品