ADV7341

新規設計には非推奨

マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の12ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1.8V/3.3Vインターフェースのサポート
  • 74.25MHz、20/30ビットの高解像度入力
  • SMPTE 274M(1080i)、296M(720p)、240M(1035i)に準拠
  • 6個のNoise Shaped Video(NSV)12ビット・ビデオDACを内蔵
  • NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60をサポート
  • NTSCおよびPALスクエア・ピクセル動作(24.54/29.5MHz)
  • マルチフォーマット・ビデオ入力をサポート
  • マルチフォーマット・ビデオ出力をサポート
    • コンポジット(CVBS)、Sビデオ(Y/C)
    • コンポーネントYPrPb(SD、ED、HD)
    • コンポーネントRGB(SD、ED、HD)
  • SDとED/HDの同時動作
  • EIA/CEA-861Bコンプライアンス
  • プログラマブル機能
    • ルミナンスおよびクロミナンス・フィルタ応答
  • コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム(CGMS)
ADV7341
マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の12ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-ADV7341

ADV7341 Evaluation Board

製品詳細

This page provides documentation and ordering information for the ADV7341 Multi-format Video Encoder Six 12-Bit Noise Shaped Video DAC evaluation board.

EVAL-ADV7341
ADV7341 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品