ADV7311
最終販売NSV™による12ビット216MHZビデオ・エンコーダ
Viewing:
製品の詳細
- 16倍のオーバーサンプリング(216MHz)
- 12ビットのノイズ・シェープド・ビデオ(NSV™) DACを6個内蔵
- SD、プログレッシブ、HD、RGB I/Oをサポート
ADV7311は、SDビデオ、プログレッシブ・スキャン、HDビデオ用のD/Aビデオ・エンコーダです。ADV7311は、様々なデジタル・ビデオ・フォーマットをアナログCVBS、Sビデオ、YPbPrまたはRGBビデオ信号へ変換します。
ADV7311は、HDおよび/またはSDビデオ・フォーマットのデータを入力する別々の8/10/16/20ビット入力ポートを持っています。すべての規格に対して、外部水平信号、外部垂直信号、外部ブランキンク信号またはEAV/SAVタイミング・コードより、適切な同期信号をデジタル・データ・ストリーム(したがって出力信号)へ挿入する制御を行います。
ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV7341 | 新規設計には非推奨 | マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の12ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵 |