ADRF6821
ADRF6821
新規設計に推奨DPD RFIC、450 MHz ~ 2800 MHz、フラクショナル N PLL および VCO 内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.01
Viewing:
製品の詳細
- フラクショナル N PLL 内蔵 DPD レシーバ
- RF 入力周波数範囲: 450 MHz ~ 2800 MHz
- 内部 LO 入力周波数範囲: 450 MHz ~ 2800 MHz
- SPDT 吸収型 RF スイッチ付きデュアル RF 入力
- シングルエンド 50 Ω 入力向け統合型 RF バラン
- RF 入力の全範囲をカバーする統合型 VCO
- デジタル的に設定可能な LO 位相オフセットおよび DC ゼロ調整
- 4 線式 SPI を介してプログラム可能
- 56 ピン、8 mm × 8 mm LFCSP
ADRF6821 は、高集積、デュアル無線周波数(RF)入力のゼロ中間周波数(IF)/低 IF RFIC レシーバで、直交復調器、デジタル・ステップ減衰器(DSA)、IF リニアアンプ、統合型フラクショナル N フェーズロック・ループ(PLL)、低位相ノイズのマルチコア電圧制御発振器(VCO)を内蔵しています。RFIC は、通信のデジタル・プリディストーション(DPD)システムに最適です。
ADRF6821 では、高い絶縁性を備えた 2:1 RF スイッチとオンチップの広帯域 RF バランにより、2 つのシングルエンドの 50 Ω 終端 RF 入力に対応しています。プログラム可能な減衰器を備えているので、高直線性復調器コアに対して適切な差動 RF 入力レベルとなります。内蔵の減衰器は、ステップ・サイズは 1 dB で 減衰範囲は15 dB です。復調器の後段には高直線性 IF アンプが接続されており、シグナル・チェーンの次の部品(通常は A/D コンバータ(ADC))とのインターフェースを行います。
ADRF6821には、差動局部発振器(LO)用入力信号を生成する2つの方法があります。1 つは内蔵の低位相ノイズ VCO とフラクショナル N シンセサイザを使用して内部的に生成する方法、もう 1 つは外部的に低位相ノイズ LO 信号を外部的に供給する方法。内蔵シンセサイザにより、LOの連続した 周波数 範囲は450 MHz ~ 2800 MHz をカバーします。PLL リファレンス入力は広い周波数範囲に対応しており、位相周波数検出器(PFD)の前にリファレンス分周器を内蔵しています。
選択した方法に応じ、内蔵のフラクショナル N シンセサイザの出力が 2 分周の直交位相スプリッタに供給されます。外部 LO 経路からの供給は、2× LO 信号を 2 分周直交位相スプリッタとともに使用して、ミキサーに供給する直交 LO 入力を生成することができます。
ADRF6821 は、最新のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)バイポーラ相補型金属酸化膜半導体(BiCMOS)プロセスを使用して製造され、露出パッド付きの 56 ピン、RoHS 準拠、8 mm × 8 mm LFCSP パッケージを採用してます。性能は、−40°C ~ +105°C のケース温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 携帯電話 W-CDMA/GSM/LTE
- DPD レシーバ
- マイクロ波ポイント to ポイント無線
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF6821ACPZ | 56 ld LFCSP (8x8x.75mm, 6.7mm EP) | ||
ADRF6821ACPZ-RL7 | 56 ld LFCSP (8x8x.75mm, 6.7mm EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 3, 2018 - 18_0097 ADRF6821 Process Robustness Improvement and Die Revision |
||
ADRF6821ACPZ | 製造中 | |
ADRF6821ACPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。