ADRF6650

新規設計に推奨

DVGAおよびPLL/VCO(450MHz~2700MHz)を搭載したデュアル・ダウンコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • フラクショナルN PLL/VCOを内蔵したデュアル・ダウンコンバータ
  • RF:450MHz~2700MHz(連続)
  • LO周波数:450MHz~2900MHz(ハイサイドまたはローサイド・インジェクション)
  • 43dBのゲイン制御範囲
  • アップ/ダウンおよびSPIによるゲイン制御
  • シングルエンド50Ω入力向け統合型RFバラン
  • 電源:3.3および5V
  • 8mm × 8mm、56ピンLFCSPパッケージ
ADRF6650
DVGAおよびPLL/VCO(450MHz~2700MHz)を搭載したデュアル・ダウンコンバータ
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
ADRF6650-EVALZ

ADRF6650評価用ボード

機能と利点

  • ADRF6650用のフル機能評価用ボード
  • 単電源:5.6V(1Aの性能が必要)
  • 制御用ACEソフトウェア

製品詳細

ADRF6650-EVALZは、4層のRogersプリント基板(PCB)となっており、ADRF6650の性能を評価します。評価用ボードの写真を図1に示します。評価用ボードには、SDP-Sコントローラ・ボード、電源コネクタ、レギュレータ、およびサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタに適したコネクタであるADRF6650が含まれています。評価用ボードでデバイスのソフトウェア・プログラミングを行うには、SDP-Sコントローラ・ボードが必要です。

ADRF6650は、ミキサー、デジタル切り替えアッテネータ、デジタル可変ゲイン・アンプ(DVGA)、フェーズ・ロック・ループ(PLL)、電圧制御発振器(VCO)が統合された高性能のデュアル・ダウンコンバータです。このデバイスは、広帯域の矩形波制限局部発振器(LO)アンプを使用し、450MHz~2700MHzのRF帯域幅を実現します。従来の狭帯域正弦波LOアンプ・ソリューションとは異なり、ADRF6650では、450MHz~2900MHzの帯域幅にわたって、RF入力の上下にLOを適用できます。

このユーザ・ガイドでは、ADRF6650-EVALZ評価用ボードとソフトウェアについて説明します。詳細については、ADRF6650のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。

ADRF6650-EVALZ
ADRF6650評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品