ADRF5063
ADRF5063
新規設計に推奨9kHz~13GHz、差動SPDTスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.00
Viewing:
製品の詳細
- 周波数範囲:9kHz~13GHz
- 無反射型、差動、100Ωインピーダンス設計
- 低挿入損失
- 10GHzまで0.8dB
- 13GHzまで0.9dB
- 高アイソレーション
- 10GHzまで>45dB
- 13GHzまで>40dB
- 高入力直線性
- P0.1dB:>31dBm(代表値)
- IP3:65dBm(代表値)
- 大電力処理
- スルー・パス:31dBm(代表値)
- 終端パス:30dBm(代表値)
- ホット・スイッチング:27dBm(代表値)
- オン/オフ時間:5μs(代表値)
- 正電圧制御インターフェース:CMOS/LVTTLに対応
- オール・オフ状態コントロール
- ADRF5062高速スイッチング・バージョンとピン互換
- 20端子、3.0mm × 3.0mm LGAパッケージ
ADRF5063は、無反射型のシリコン差動SPDTスイッチです。
ADRF5063は、0.9dBより低い挿入損失および40dBより高いアイソレーションで、9kHz~13GHzで動作します。ADRF5063のRF入力電力処理機能は、スルー・パスが差動31dBm、終端パスが差動30dBm、RF共通ポートのホット・スイッチングが差動27dBmです。
ADRF5063は、±3.3Vの両電源電圧で動作、またはVSSをGNDに接続して+3.3Vの単電源電圧で動作できます。ADRF5063の制御は、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)および低電圧トランジスタ・ロジック(LVTTL)に対応しています。ADRF5063には、すべてのオフ状態を可能にするイネーブル・コントロールがあります。
ADRF5063は、負電源電圧(VSS)をグラウンドに接続し、正側(供給)単電源電圧(VDD)を印加する場合も動作します。この動作状態では、スイッチング特性、直線性、および電力処理性能はディレーティングされますが、小信号性能は維持されます。
ADRF5063は、100MHz~13GHzで動作するADRF5062(高速スイッチング・バージョン)とのピン互換性を備えています。
ADRF5063は、20端子、3.0mm × 3.0mmのLGAパッケージで供給され、−40°C~+105°Cで動作可能です。
アプリケーション
- 試験用計測器
- データ・コンバータ・インターフェース
- 高データレート・インターフェース
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5063BCCZN | 20-terminal LGA (3 mm x 3 mm x 0.71 mm w/EP) | ||
ADRF5063BCCZN-R7 | 20-terminal LGA (3 mm x 3 mm x 0.71 mm w/EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADRF5063に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める