ADRF5062

新規設計に推奨

100 MHz to 13 GHz, Differential SPDT Switch

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$16.00
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Frequency range: 100 MHz to 13 GHz
  • Nonreflective, differential, 100 Ω impedance design
  • Low insertion loss
    • 0.9 dB to 10 GHz
    • 1.0 dB to 13 GHz
  • High isolation
    • >45 dB to 10 GHz
    • >40 dB to 13 GHz
  • High input linearity
    • P0.1dB: >34 dBm typical
    • IP3: 65 dBm typical
  • High power handling
    • Through path: 33 dBm typical
    • Terminated path: 30 dBm typical
    • Hot switching: 27 dBm typical
  • On and off time: 60 ns typical
  • Positive control interface: CMOS-/LVTTL-compatible
  • All off state control
  • Pin-compatible with ADRF5063, low-frequency cutoff version
  • 20-terminal, 3.0 mm × 3.0 mm LGA package
ADRF5062
100 MHz to 13 GHz, Differential SPDT Switch
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5062

ADRF5062(100MHz~13GHz、差動SPDTスイッチ)の性能評価

機能と利点

  • ADRF5062のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への接続が容易
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品詳細

ADRF5062は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された差動SPDTスイッチです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5062の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5062-EVALZ評価用ボードについて説明します。ユーザ・ガイドの図1にADRF5062-EVALZの写真を示します。

ADRF5062-EVALZは、 ADRF5063-EVALZと同じ評価用ボードを使用します。

ADRF5062の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADRF5062のデータシートに記載されています。ADRF5062-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5062のデータシートを参照してください。

EVAL-ADRF5062
ADRF5062(100MHz~13GHz、差動SPDTスイッチ)の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品