ADR121
製造中止電圧リファレンス、LDO型、2.5V出力、高精度、マイクロ・パワー、TSOTパッケージ
Viewing:
製品の詳細
- 初期精度:
Aグレード:±0.24%
Bグレード:±0.12% - 優れた温度係数:
Aグレード:25ppm/℃
Bグレード:9ppm/℃ - 低消費電力動作
300mVの低ドロップアウト電圧
(ADR121、ADR125)
- 出力電流能力:+5mA/-2mA
- 低消費電力動作:85μA(typ)
- 入力範囲:2.7V~18V(ADR127)
- 広い動作温度範囲:-40~+125℃
- 小型TSOT(UJ-6)パッケージを採用
ADR121/ADR125/ADR127は、シンク(電流吸い込み)及びソース(電流吐き出し)能力を備えた、マイクロ・パワー、シリーズ・モード(直列型)、バンド・ギャップ・リファレンスのファミリーです。これらの製品は、小型パッケージでありながら、高精度及び低消費電力を特長としています。ADR12xの設計では、特許取得済みの温度ドリフト曲線補正技術が採用されており、温度に対する出力電圧特性の非直線性が最小化されています。
ADR12xは低ドロップアウト型の電圧リファレンスで、ADR121/ADR125ではわずか300mV、ADR127ではわずか1.45V公称出力電圧より高い入力を必要とするだけで安定した出力電圧を提供します。このような低ドロップアウト性能に、低い85μAの動作電流が組み合わさっているため、ADR12xはバッテリ駆動のアプリケーションに最適となっています。
拡張工業用温度範囲は-40℃~+125℃で供給され、ADR121/ADR125/ADR127は小型TSOT(UJ-6)パッケージに収められています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の計測機器
- ポータブル医用機器
- データ・アクイジション・システム
- 車載関連
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。