ADPL13602
新規設計に推奨3.5V~36V、2.4A、高効率同期整流式降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.66
製品の詳細
- 外付け部品と総コストを削減
- ショットキーなしで同期動作を実現
- 補償部品内蔵
- セラミック・コンデンサのみを使用した小型レイアウトが可能
- 在庫として確保すべきDC/DCレギュレータの数を削減
- 広い入力範囲:3.5V~36V
- 出力電圧:1VからVINの90%までの範囲で調整可能
- 温度範囲全体で最大2.4Aを供給
- 周波数:400kHz~1.5MHzで調整可能
- 消費電力を低減
- ピーク効率:95%
- 2.4V~12Vの広いブートストラップ・バイアス入力(EXTVCC)による効率向上
- 工業環境の悪条件下でも信頼性の高い動作
- ヒカップ・モードによる過負荷保護
- プリバイアス出力電圧による調整可能な単調性起動
- RESET による出力電圧の監視機能を内蔵
- 設定可能なEN/UVLO(Under Voltage Lock Out)閾値
- 産業用の広い動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 動作周囲温度範囲またはジャンクション温度範囲:-40°C~+150°C
ADPL13602は高効率の同期整流式降圧DC/DCコンバータです。MOSFETを内蔵しており、3.5V~36Vの入力電圧範囲で動作します。最大2.4Aの電流を供給可能です。出力電圧は、1VからVINの90%までの範囲で設定可能です。出力電圧範囲にわたる補償機能を内蔵しているため、外付けの補償部品は不要です。
ADPL13602は、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。強制パルス幅変調(PWM)または不連続導通モード(DCM)で動作し、全負荷および軽負荷の条件下で高い効率を実現します。ADPL13602は最小オン時間が短いため高いスイッチング周波数を実現し、ソリューション・サイズを小型化できます。
-40°C~+125°Cでの帰還電圧のレギュレーション精度は±1.5%です。このデバイスは、16ピン(3mm × 3mm)TQFN-EPパッケージを採用しています。シミュレーション・モデルも提供されています。
アプリケーション
- 産業用制御電源
- 分散型電源レギュレーション
- ACアダプタ・レギュレーション
- 高電圧シングルボード・システム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPL13602BATE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
ADPL13602BATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
ADPL13602BATE+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
MAX17662 | 新規設計に推奨 | 3.5V~36V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
adpl13602に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める