ADPD4001
製造中マルチモード・センサー・フロント・エンド
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.25
製品の詳細
- マルチモード・アナログ・フロント・エンド
- 複数の動作モードを備える8つの入力チャンネルにより、以下の測定に対応:PPG、ECG、EDA、インピーダンス、温度
- 同時サンプリングを用いたデュアル・チャンネル処理
- 同期されたセンサーで測定するための12のプログラマブルなタイム・スロット
- 差動型およびシングル・エンド型のセンサー測定に対応する柔軟な入力マルチプレクス
- 4つを同時に駆動できる8つのLEDドライバ
- 内部発振器を利用した0.004Hz~9kHzの柔軟なサンプリング・レート
- オンチップのデジタル・フィルタ処理
- シグナル・チェーン送受信のS/N比90dB
- 周辺光の除去:1kHzまで60dB
- 400mAの合計LED駆動電流
- システムの合計消費電力:50µW(LEDとAFEの合計消費電力)。75dBのS/N比、25HzのODR、100nA/mAのCTRでPPGを持続的に測定した場合
- サポートされるSPI通信およびI2C通信
- 256バイトFIFO
ADPD4000/ADPD4001は最大8個のLEDを励起しリターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。
データ出力と機能設定には、ADPD4001ではI2Cインターフェース、ADPD4000ではシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を利用します。制御回路には、柔軟性の高いLED信号制御機能と同期検出機能が搭載されています。デバイスは、1.8Vのアナログ・コアと1.8V/3.3Vの互換デジタル入出力(I/O)を使用します。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般的に周辺光によって非同期的に変調される干渉に起因した信号のオフセットや劣化を、光フィルタや外部制御が必要なDCキャンセル回路を必要とせずに除去します。複数の動作モードを搭載するADPD4000/ADPD4001は、フォトダイオード、生体電位電極、抵抗、容量、温度センサーの同期測定でセンサー・ハブとして利用できます。
ADPD4000/ADPD4001は3.11mm × 2.14mmで0.4mmピッチの33ボールWLCSPパッケージと35ボールWLCSPパッケージを採用しています。
ADPD4000/ADPD4001の詳細については、アナログ・デバイセズ(optical_sensors@analog.com)にお問い合わせください。
アプリケーション
- ウェアラブルな健康/フィットネス・モニタ:心拍数モニタ(HRM)、心拍数変化(HRV)、ストレス、血圧推定、SpO2、体内水分量、身体組成
- 工業用の監視:CO、CO2、煙、エアロゾルの検出
- 自宅療養患者のモニタリング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPD4001BCBZR7 | 33-Ball WLCSP (2.14 mm x 3.11 mm x 0.50 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADPD4101 | 新規設計に推奨 | マルチモード・センサー・フロント・エンド |