ADP667
ADP667
新規設計には非推奨低ドロップアウト・リニア安定化電源、+5V固定/調整可能出力電圧
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 低ドロップアウト電圧:150 mV@200 mA
- 低消費電力のCMOSデバイス静止時電流:20μA
- シャットダウン・モード:静止時電流:0.2μA
- 出力電流:250mA
- MAX667とピン互換
- 10μF負荷容量で安定に動作
- 低バッテリ検出機能
- 固定+5Vまたは可変出力電圧
- +3.5 V~+16.5Vの入力範囲
- ドロップアウト検出機能
ADP667は、低ドロップアウトの高精度電圧レギュレータで、最大250 mAまでの出力電流を供給できます。この製品は、外付け部品を追加することなく固定+5V出力を得て使うことができ、または2つの外付け抵抗器を使って+1.3V~+16Vで調整することができます。固定または調整可能な動作は、SET入力を介して自動的に選択されます。スタンバイでの低い静止時電流(20μA)またはシャットダウン・モード(0.2μA)を備えているため、このデバイスは、特にバッテリ駆動システムに最適となっています。100μAを供給している時のドロップアウト電圧はわずか5 mVで、最小のヘッドルームでの動作となりますので、バッテリ寿命を延ばすことができます。より高い出力電流レベルでのドロップアウトは、200mA供給時でわずか150mVの低い増加を維持します。3.5 V~16.5 Vの広い入力電圧範囲が可能となっています。
その他の機能として、ドロップアウト検出と、低供給/バッテリ・モニタ用コンパレータが含まれています。ドロップアウト検出は、レギュレーションでの信号損失として使うことができ、一方低バッテリ検出は、入力供給電圧のモニタとして使うことができます。
ADP667は、MAX667のピン互換、置き換え品です。これは、工業用温度範囲-40℃~+85℃にわたって完全仕様規定されており、8ピンDIPとナロー表面実装のSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 携帯用計測機器
- 携帯電話
- バッテリ駆動の機器
- ポータブル機器
- ソーラー駆動の計装機器
- 高効率リニア安定化電源装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP667ANZ | 8-Lead PDIP | ||
ADP667ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADP667ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP667ANZ | 製造中 | |
ADP667ARZ | 製造中 | |
ADP667ARZ-REEL7 | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADP667ANZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP7112 | 新規設計に推奨 |
LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS |