ADP5600

新規設計に推奨

負電圧LDOレギュレータを備えた、インターリーブ型反転チャージ・ポンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧:2.7V~16V
  • 最大出力電流:−100mA
  • 内蔵パワーMOSFET:
  • 4通りの出力電圧調整オプションを、LDOで選択可能
    • −0.505V、−1.5V、−2.5V、−5V
  • 可変出力電圧範囲:−0.505V~ −VIN + 0.5V
  • プログラマブル・チャージ・ポンプ・スイッチング周波数範囲:
    • 100kHz~1MHz
  • SYNCピンを介した周波数同期
  • 高精度なイネーブルとパワーグッド
  • 内部ソフトスタート
  • 出力短絡/過負荷に対する保護機能
  • チャージ・ポンプ・フライ・コンデンサの短絡保護
  • LDO出力放電抵抗を内蔵
  • 16ピン、4mm × 4mm LFCSP
ADP5600
負電圧LDOレギュレータを備えた、インターリーブ型反転チャージ・ポンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADP5600

ADP5600評価用ボード

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~16V
  • LDO出力電圧:SEL1/SEL2ピンを介して選択可能
    • SEL1 = 低、SEL2 = 低:−0.505V
    • SEL1 = 高、SEL2 = 低:−1.5V
    • SEL1 = 低、SEL2 = 高:−2.5V
    • SEL1 = 高、SEL2 = 高:−5.0V

製品詳細

ADP5600CP-EVALZ評価用ボードは、ADP5600インターリーブ型反転チャージ・ポンプと負電圧低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)の機能を検証できます。

ADP5600CP-EVALZを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの簡単なデバイス測定を評価できます。ボードの構成には、SELxジャンパを使用したLDOレギュレータの出力および外部クロックへの動作周波数の同期が含まれています。

ADP5600の詳細な説明はADP5600データシートに記載されていますので、この評価用ボードを使用する際は参照してください。

EVAL-ADP5600
ADP5600評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品