ADP5053
新規設計に推奨集積化された電源ソリューション、クワッドの降圧レギュレータと監視機能内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.87
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.5V~15.0V
- 全温度範囲にわたる出力精度:±1.5%
- 調整可能なスイッチング周波数:250kHz~1.4MHz
- 調整可能 / 固定出力オプション、工場でのヒューズ調整
- パワー・レギュレーション
- チャンネル1とチャンネル2:プログラマブルな1.2A / 2.5A / 4Aの同期式降圧レギュレータ(ローサイドのFETドランバ付)
- チャンネル3とチャンネル4:1.2Aの同期式降圧リギュレータ
- シングルの8A出力(チャンネル1とチャンネル2のパラレル動作)
- 0.8V精度のスレショールドを持った高精度イネーブル機能
- アクティブ出力放電用スイッチ内蔵
- FPWMまたは自動PWM / PSMの選択機能
- 入力または出力の周波数同期機能
- OVP / OCP障害でのラッチ・オフ保護オプション
- 選択されたチャンネルでのパワーグッド・フラグ
- UVLO、OCP、TSD保護
- 外部調整可能スレシュホールド・モニタ機能付きオープン・ドレイン・プロセッサ・リセット
- ウォッチドック・リフレッシュ入力
- マニュアル・リセット入力
ADP5053は、4つの高性能降圧レギュレータ、監視機能、ウォッチドッグ、およびマニュアル・リセット機能を、48ピンLFCSPパッケージに収めており、性能およびボード・スペースの要求を満たします。このデバイスは、最大15.0Vまでの高入力電圧と、前段レギュレータ無しで、直接接続することが可能です。
チャンネル1とチャンネル2は、ハイサイド・パワーMOSFETとローサイドMOSFETドライバを内蔵しています。外付けのNFETは、効率を最適化したソリューションを実現するために、ローサイドのパワー・デバイスとして使うことができ、出力電流は、1.2A、2.5Aまたは4Aでプログラマブルとなっています。チャンネル1とチャンネル2をパラレル構成で組み合わせると、最大電流8Aまでのシングル出力を提供することができます。
チャンネル3とチャンネル4は、1.2Aの出力電流を供給するためにハイサイドとローサイドの両方のMOSFETを内蔵しています。
ADP5053のスイッチング周波数は、プログラムすることが、または外部クロックに同期させることができます。ADP5053は、パワーアップ・シーケンスを容易にするため、またはUVLOスレショールドを調整可能にするために、各チャンネル上に高精度イネーブル・ピンを備えています。
ADP5053は、電圧レベルをモニタする監視回路を内蔵しています。ウォッチドッグ・タイマは、プリセットされたタイムアウト期間内でWDIがトグルされないときにリセットを生成することができます。プロセッサ・リセット・モードまたはシステム・パワーオン / オフのスイッチモードによってマニュアル・リセット機能を選択することができます。
アプリケーション
- スモール・セル用基地局
- FPGAおよびプロセッサ・アプリケーション
- 警備 / 防犯装置
- 医療用アプリケーション
ドキュメント
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5053ACPZ-R7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2014 - 14_0135 Assembly and Test Transfer of AD7173-8, AD7175-8 in 6x6 mm and ADP5051, ADP5053 in 7x7 mm LFCSP to StatsChipPac China |
||
ADP5053ACPZ-R7 | 製造中 | |
11 12, 2013 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5053ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP5053
ADP505x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。