ADP5051
新規設計に推奨集積化された電源ソリューション、クワッドの降圧レギュレータ、監視機能、I2Cインターフェース
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.91
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.5V~15.0V
- 全温度範囲にわたる出力精度:±1.5%
- 調整可能なスイッチング周波数:250kHz~1.4MHz
- 調整可能 / 固定出力オプション、工場でのヒューズまたはI2Cインターフェース
- 障害状態での割り込みを持ったI2Cインターフェース
- パワー・レギュレーション
チャンネル1とチャンネル2:プログラマブルな1.2A / 2.5A / 4Aの同期式降圧レギュレータ(ローサイドのFETドランバ付)、
チャンネル3とチャンネル4:1.2Aの同期式降圧リギュレータ
- シングルの8A出力電源も可能(チャンネル1とチャンネル2のパラレル動作)
- チャンネル1とチャンネル4によるダイナミック電圧スケーリング(DVS)
- 0.8V精度のスレショールドを持った高精度
- 出力放電用スイッチ内蔵
- 90°ステップのプログラマブル位相シフト
- 個別チャンネルでFPWM / PSM選択可能
- 入力または出力の周波数同期機能
詳細はデータシートをご参照ください。
ADP5051は、4つの高性能降圧レギュレータと電圧モニタを持つ監視回路、ウォッチドッグ、およびマニュアル・リセットを、48ピンLFCSPパッケージに収めており、性能およびボード・スペースの要求を満たします。このデバイスは、最大15.0Vまでの高入力電圧と、前段レギュレータ無しで、直接接続することが可能です。
チャンネル1とチャンネル2は、ハイサイド・パワーMOSFETとローサイドMOSFETドライバを内蔵しています。外付けのNFETは、ソリューションに最適な効率を達成するために、ローサイドのパワー・デバイスとして使うことができます、出力電流は、1.2A、2.5Aまたは4Aでプログラマブルとなっています。
チャンネル1とチャンネル2をパラレル構成で組み合わせると、最大電流8Aまでのシングル出力を提供することができます。チャンネル3とチャンネル4は、1.2Aの出力電流を供給する、ハイサイドとローサイドの両方のMOSFETを内蔵しています。
ADP5051の監視回路は、電圧レベルをモニタします。ウォッチドッグ・タイマは、プリセットされたタイムアウト期間内でWDIがトグルされないときにリセットを生成します。マニュアル・リセット機能は、プロセッサ・リセット・モードまたはシステム・パワーオン / オフのスイッチモードによって選択されます。
オプションのI2Cインターフェースは、ユーザーに、調整可能な固定出力電圧オプション、接合温度オーバーヒート・ウォーニング、低入力電圧検出およびダイナミック電圧スケーリング機能を含む、柔軟な構成を提供します。
アプリケーション
- スモール・セル用基地局
- FPGAおよびプロセッサ・アプリケーション
- 警備 / 防犯装置
- 医療用アプリケーション
ドキュメント
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5051ACPZ-R7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2014 - 14_0135 Assembly and Test Transfer of AD7173-8, AD7175-8 in 6x6 mm and ADP5051, ADP5053 in 7x7 mm LFCSP to StatsChipPac China |
||
ADP5051ACPZ-R7 | 製造中 | |
11 12, 2013 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5051ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP5051
ADP505x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。