ADP5037
新規設計に推奨降圧安定化電源、デュアル、800mA、3MHz、2つの300mA LDO内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
製品の詳細
- メインの入力電圧範囲:2.3V~5.5V
- 2つの800mA降圧安定化電源と2つの300mA LDO内蔵
- 24ピンLFCSPパッケージ(4mm×4mm)
- レギュレータ精度:±1.8%
- 工場でのプログラム可能または外部調整可能なVOUTx
- 強制PWMでは3MHzの降圧動作、自動PWM / PSMモード
- BUCK1 / BUCK2:出力電圧範囲:0.8V~3.8V
- LDO1 / LDO2:出力電圧範囲:0.8V~5.2V
- LDO1 / LDO2:低入力電源電圧:1.7V~5.5V
- LDO1 / LDO2:高PSSR特性と低出力ノイズ
ADP5037は、2つの高性能降圧レギュレータと2つのLDOを小型24ピン4mm×4mm LFCSPパッケージに収めており、性能およびボード・スペースを満たす要求にミートしています。
降圧電源の高速スイッチング周波数は、小型マルチレーヤの外付け部品の使用を可能とし、ボードスペースを最小化することが可能です。MODEピンがハイレベルに設定されると、降圧電源は強制的にPWMモードで動作します。MODEピンがローレベルに設定されると、負荷があらかじめ決められたスレショールド値を上回った状態の時、降圧電源はPWMモードで動作します。負荷電流があらかじめ決めたスレショールド以下に下がると、レギュレータはパワー・セーブ・モード(PSM)で動作し、軽負荷効率を改善します。
2つの降圧は、入力コンデンサの必要性を軽減するために不一致位相で動作します。低い静止時電流、低いドロップアウト電圧、そして広い入力電圧範囲を備えたADP5037 LDOは、携帯機器のバッテリの寿命を拡張します。ADP5037のLDOは、低いヘッドルーム電圧で動作していても10kHzほどの高い周波数に対して60dB以上の電源電圧除去特性を維持します。
ADP5037内のレギュレータは、専用のイネーブル・ピンを介してアクティブになります。ディフォルトの出力電圧は、調整可能バージョンでは外部から設定することができ、固定出力電圧バージョンでは工場でのプログラムが可能で、広い範囲のプリセット値に設定することができます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5037ACPZ-1-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP5037ACPZ-2-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP5037ACPZ-3-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP5037ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5037ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
ADP5037ACPZ-2-R7 | 製造中 | |
ADP5037ACPZ-3-R7 | 製造中 | |
ADP5037ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
5V uPMU BuckDesigner
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く