ADP5024

新規設計に推奨

300mA LDOを1個内蔵する3MHz、1200mAのデュアル降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • メイン入力電圧範囲:2.3V~5.5V
  • 1200mA降圧レギュレータを2個と300mA LDOを1個内蔵
  • 4mm×4mmの24ピンLFCSPパッケージを採用
  • レギュレータ精度:±1.8%
  • VOUTxを出荷時設定または外部調整可能
  • 強制PWMモードおよび自動PWM / PSMモードによる3MHz降圧レギュレーション動作
  • BUCK1 / BUCK2の出力電圧範囲:0.8V~3.8V
  • LDO出力電圧範囲:0.8V~4.75V
  • 低いLDO入力電源電圧:1.7V~5.5V
  • LDO:高いPSRRと小さい出力ノイズ

ADP5024
300mA LDOを1個内蔵する3MHz、1200mAのデュアル降圧レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADP5024

ADP5024 評価用ボード

機能と利点

  • ADP5024 用のフル機能評価用ボード
  • スタンドアロン機能
  • ラインと負荷のレギュレーションを含む簡単なデバイス測定を以下で検証可能
    • 単電源
    • 電圧計
    • 電流計
    • 負荷抵抗
  • 外付け部品に簡単にアクセス
  • カスケード・オプションによっていずれかの降圧レギュレータから低ドロップアウト(LDO)レギュレータを供給可能
  • チャンネルごとの専用イネーブル・オプション
  • モード・オプションによって降圧レギュレータを電力節約モード(PSM)からパルス幅変調(PWM)動作に変更可能

製品詳細

ADP5024 は、24 ピン 4 mm × 4 mm LFCSP パッケージを採用しています。ADP5023/ADP5024 は、共通の PCB 評価用ボードを共有する 3 チャンネル・デバイスです。


ADP5024 評価用ボード(ADP5024CP-EVALZ)は、2 つの降圧レギュレータと 2 つの LDO レギュレータで ADP5024 の評価を実現します。評価用ボードは可変電圧オプションで利用可能です。


ADP5024 の詳細については、この評価用ボード・ユーザー・ガイドと併せて製品データシートを参照してください。

EVAL-ADP5024
ADP5024 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品