ADP322
ADP322
新規設計に推奨200 mA、低ノイズ、高PSRRのトリプル電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.70
Viewing:
製品の詳細
- 固定出力(ADP322)と調整可能出力(ADP323)オプションを提供
- バイアス電圧範囲(VBIAS):2.5 V ~ 5.5 V
- LDO 入力電圧範囲(VIN1/VIN2、VIN3):1.8 V ~ 5.5 V
- 200mAの低ドロップ電圧レギュレータ(LDO)を3個内蔵
- 16ピン3 mm × 3 mmのLFCSPパッケージを採用
- 初期精度:±1%
- 1 μFのセラミック出力コンデンサで安定
- ノイズ・バイパス・コンデンサが不要
- 3 つの独立したロジック制御イネーブル
- 過電流およびサーマル保護機能
主な仕様
- 高いPSRR
- 1 kHzまでのPSRR:76 dB
- 10 kHzでのPSRR:70 dB
- 100 kHzでのPSRR:60 dB
- 1 MHzでのPSRR:40 dB
- 低出力ノイズ
- VOUT = 1.2 Vでの出力ノイズ:24 μV rms(typ)
- VOUT = 2.8 Vでの出力ノイズ:43 μV rms(typ)
- 優れた過渡応答
- 低ドロップアウト電圧: 200 mA 負荷で110 mV
- グラウンド電流: 無負荷、すべてのLDO をイネーブル時に85 μA (typ)
- 100 μs の高速ターンオン回路
- レギュレータあたり200 mA の出力電流を保証
- ジャンクション温度: −40°C~+125°C
3つの200 mA LDO出力を提供するADP322/ADP323は、高PSRR、低ノイズ、低静止電流、ロー・ドロップアウト電圧との組み合わせにより携帯型デバイスのバッテリ寿命が伸び、厳しい性能とボード・スペース条件が要求されるワイヤレス・アプリケーションに最適です。
ADP322/ADP323のPSRRは最大100 kHzまでの周波数で60 dB以上あり、小さいヘッドルーム電圧で動作します。ADP322/ADP323は、ノイズ・バイパス・コンデンサなしでも、競合LDOより大幅に低いノイズ性能を提供します。
ADP322/ADP323は16ピンの3 mm × 3 mm小型LFCSPパッケージを採用し、小型の1 μF ±30%セラミック出力コンデンサで安定動作するため、多様な携帯型電源ニーズに対してボード面積を最小にすることができます。
ADP322は、出力電圧範囲0.8 V ~ 3.3 Vの組み合わせを提供し、逆条件での損傷を防止する過電流保護機能とサーマル保護機能を内蔵しています。調整可能な3個のLDOを内蔵するAPDP323は、各出力に対して2本の抵抗を使って0.5 V ~ 5 Vの任意の出力電圧に設定することができます。
アプリケーション- 携帯電話機
- デジタル・カメラおよびオーディオ機器
- ポータブル型およびバッテリ駆動の装置
- ポータブル医用機器
- ポストDC/DCレギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP322ACPZ-115-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP322ACPZ-135-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP322ACPZ-145-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP322ACPZ-155-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP322ACPZ-165-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP322ACPZ-175-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP322ACPZ-189-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP322ACPZ-115-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-135-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-145-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-155-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-165-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-175-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-189-R7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP322ACPZ-115-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-135-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-145-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-155-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-165-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-175-R7 | 製造中 | |
ADP322ACPZ-189-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。