ADP323

新規設計に推奨

200 mA、低ノイズ、高PSRRのトリプル電圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 固定出力(ADP322)と調整可能出力(ADP323)オプションを提供
  • バイアス電圧範囲(VBIAS):2.5 V ~ 5.5 V
  • LDO 入力電圧範囲(VIN1/VIN2、VIN3):1.8 V ~ 5.5 V
  • 200mAの低ドロップ電圧レギュレータ(LDO)を3個内蔵
  • 16ピン3 mm × 3 mmのLFCSPパッケージを採用
  • 初期精度:±1%
  • 1 μFのセラミック出力コンデンサで安定
  • ノイズ・バイパス・コンデンサが不要
  • 3 つの独立したロジック制御イネーブル
  • 過電流およびサーマル保護機能

主な仕様
  • 高いPSRR
    • 1 kHzまでのPSRR:76 dB
    • 10 kHzでのPSRR:70 dB
    • 100 kHzでのPSRR:60 dB
    • 1 MHzでのPSRR:40 dB
  • 低出力ノイズ
    • VOUT = 1.2 Vでの出力ノイズ:24 μV rms(typ)
    • VOUT = 2.8 Vでの出力ノイズ:43 μV rms(typ)
  • 優れた過渡応答
  • 低ドロップアウト電圧: 200 mA 負荷で110 mV
  • グラウンド電流: 無負荷、すべてのLDO をイネーブル時に85 μA (typ)
  • 100 μs の高速ターンオン回路
  • レギュレータあたり200 mA の出力電流を保証
  • ジャンクション温度: −40°C~+125°C


ADP323
200 mA、低ノイズ、高PSRRのトリプル電圧レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADP322

ADP322 Evaluation Board

製品詳細

This product has individual evaluations boards as well as the RedyKit&tm;.

The ADP322CPZ-REDYKIT is available with a triple, fixed LDO evaluation board and a triple, adjustable LDO evaluation board. All surface-mount ADP322 parts are sorted and stored in the kit with the Analog Devices, Inc., part number and fixed output voltage clearly printed on each zip-top bag.


The ADP322/ADP323 evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP322/ADP323 series of linear regulators. Simple device measurements, such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current, can be demonstrated with two voltage supplies, a few voltmeters, current meters, and load resistors.


Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP323

ADP323 Evaluation Board

製品詳細

This product has individual evaluations boards as well as the RedyKit&tm;.

The ADP322CPZ-REDYKIT is available with a triple, fixed LDO evaluation board and a triple, adjustable LDO evaluation board. All surface-mount ADP322 parts are sorted and stored in the kit with the Analog Devices, Inc., part number and fixed output voltage clearly printed on each zip-top bag.


The ADP322/ADP323 evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP322/ADP323 series of linear regulators. Simple device measurements, such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current, can be demonstrated with two voltage supplies, a few voltmeters, current meters, and load resistors.


Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP322
ADP322 Evaluation Board
EVAL-ADP323
ADP323 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品