ADP320

新規設計に推奨

電圧レギュレータ、トリプル、200 mA、高PSRR、低ノイズ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • バイアス電圧範囲(VBIAS):2.5 V~5.5 V
  • LDO入力電圧範囲(VIN1/VIN2、VIN3):1.8 V~5.5 V
  • トリプル、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ
  • 16ピン3×3mmLFCSPパッケージ
  • 初期精度: ±1%
  • 1μFセラミック出力コンデンサで安定に動作
  • ノイズ・バイパス用コンデンサ不要
  • 3つの独立したイネーブル用ロジック制御
  • 過電流と過熱保護機能

主要仕様
  • 高PSRR
    76dB PSRR (< 1kHz)
    70dB PSRR @10 kHz
    60dB PSRR @100kHz
    40dB PSRR @1MHz
  • 低い出力ノイズ
    出力ノイズ:24μVrms(typ)@VOUT=1.2V
    出力ノイズ:43μVrms(typ)@VOUT=2.8V
  • 優れた過渡応答特性
  • 低ドロップアウト電圧:110mV@200 mA負荷
  • グラウンド電流: 無負荷ですべてのLDO がイネーブル時に85 μA (typ)
  • 100 μs の高速ターンオン回路
  • レギュレータあたり200 mA の出力電流を保証
  • ジャンクション温度: −40°C~+125°C


ADP320
電圧レギュレータ、トリプル、200 mA、高PSRR、低ノイズ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品