ADP2381
新規設計に推奨ステップダウンDC-DCレギュレータ、20V、6A、同期型、ローサイド・ドライバ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.98
製品の詳細
- 入力電圧:4.5 V~20V
- ハイサイドMOSFET(オン抵抗:44mΩ)を内蔵
- 全温度範囲にわたって0.6V±1%のリファレンス電圧
- 連続出力電流:6 A
- プログラマブルなスイッチング周波数:250 kHz~1.4 MHz
- 外部クロックへの同期機能:250 kHz~1.4 MHz
- 180°位相差同期
- プログラマブルなUVLO
- プログラマブルなUVLO
- 外部補償機能
- 外付け調整オプションによる内部ソフトスタート機能
- 充電された出力へのスタートアップ
- ADIsimPower™設計ツールによってサポート可能
ADP2381は、電流モード制御、同期式のステップダウンDC-DC安定化電源です。この製品は、44mΩのパワーMOSFETと高効率ソリューションを提供するローサイド・ドライバを内蔵しています。ADP2381は、4.5V~20Vの入力電圧で動作し、出力電流は6Aまで出力することができます。出力電圧は、0.6Vから入力電圧の90%まで調整することができます。ADP2381のスイッチング周波数は、250kHz~1.4MHzでプログラムするか、または290kHzまたは550kHzに固定化することができます。同期型機能によって、システム・ノイズを最小化するためにスイッチング周波数を外部クロックに同期させることができます。
外部補償と調整可能なソフトスタート機能は設計での柔軟性を提供します。パワーグッド出力は、シンプルで信頼性のあるパワ・シーケンシングを提供します。その他の特長として、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、オーバ電圧保護(OVP)、オーバ電流保護機能(OCP)およびサーマル・シャットダウン(TSD)機能があります。
ADP2381は-40℃~+125℃のジャンクション温度範囲にわたって動作し、16ピンTSSOP_EPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 通信インフラストラクチャ
- ネットワーキング・サーバ
- 工業用および計測機器
- ヘルスケア、医用機器
- 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
- DC/DCポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2381AREZ | 16-Lead TSSOP w/EP (5mm x 4.4mm x 1.1mm) | ||
ADP2381AREZ-R7 | 16-Lead TSSOP w/EP (5mm x 4.4mm x 1.1mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADP238x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くADP238x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く