ADP2166

新規設計に推奨

ステップダウンDC/DCコンバータ、5.5V、6A、高効率、出力トラッキング付き

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.44
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内蔵MOSFET
    ハイサイド・オン抵抗:19mΩ
    ローサイド・オン抵抗:15mΩ
  • リファレンス電圧:0.6V±1%(全温度範囲)
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 電流モード・アーキテクチャー
  • スイッチング周波数
    固定周波数:620kHz又は1.2MHz
    調整可能周波数:250kHz~1.4MHz

  • 外部クロックに同期:250kHz~1.4MHz
  • 選択可能な同期位相シフト:同相又は違う位相
  • 外部補償
  • プログラマブル・ソフトスタート
  • プリチャージ出力でのスタートアップ

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADP2166
ステップダウンDC/DCコンバータ、5.5V、6A、高効率、出力トラッキング付き
ADP2166 Typical Application Circuit Diagram ADP2165/ADP2166 Pin Configuration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP2166
  • ADP2166-1.0
  • ADP2166-1.2
  • ADP2166-1.5
  • ADP2166-1.8
  • ADP2166-2.5
  • ADP2166-3.3

ADP2165/ADP2166 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

SIMPLISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADP2165

ADP2165/ADP2166 Evaluation Board

製品詳細

The ADP2165/ADP2166 are synchronous, step-down dc-to-dc regulators in a compact 4 mm × 4 mm LFCSP_WQ package. The regulator runs from input voltages of 2.7 V to 5.5 V and requires minimal external components to provide a high efficiency solution with an integrated high-side FET and a synchronous rectified FET.

The ADP2165 evaluation board (ADP2165-EVALZ) and the ADP2166 evaluation board (ADP2166-EVALZ) provide an easy way to evaluate the devices. This user guide describes how to quickly set up the board to collect performance data.

EVAL-ADP2165
ADP2165/ADP2166 Evaluation Board
EVAL-ADP2165 EVAL-ADP2166

最新のディスカッション

最近表示した製品