ADP1883
新規設計に推奨降圧コントローラ、同期型電流モード、一定オン時間機能、0.8Vリファレンス電圧内蔵
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.10
製品の詳細
- 力側パワー入力電圧:2.75V~20V
- バイアス電源電圧範囲:
2.75 V~5.5 V - 最小出力電圧:0.6 V
- ±1.0%精度の0.8 Vリファレンス電圧内蔵
- 全てのNチャンネルMOSFETパワー段をサポート
- 300kHz、600kHz、1.0MHzオプションの入手可能
- 電流検出抵抗が不要
- 軽負荷のためのパワー・セービング・モード(PSM)(ADP1883のみ)
- 抵抗でプログラマブルな電流センス・ゲイン
- サーマル過負荷保護
- 短絡保護
ADP1882/ADP1883は汎用の電流モード、同期式、ステップ・ダウン・コントローラで、優れたトランジエント応答、最適な安定性を提供し、プログラマブルな電流センス・ゲイン、電流制御スキームを伴った一定のオン時間、擬似固定周波数を用いた電流制限保護も備えています。さらにこれらのデバイスは、バレイ電流モード制御アーキテクチャを用いることで、低いデューティーサイクルでも最適な性能を提供します。これによってADP1882/ADP1883は、0.8 Vほどの低い出力電圧でも安定化できるNチャンネルのパワー段をドライブすることが可能です。
ADP1883はデバイスのパワー・セービング・モード(PSM)バージョンで、軽い負荷状態で、改善したシステム効率を達成して出力安定化を維持するパルス・スキッピングが可能となっています。(より詳細な情報については、パワー・セービング・モード(PSM)バージョン(ADP1883)セクションを参照してください。)
3種類の周波数オプション(300kHz、600kHz、1.0MHzパルスPSMオプション)が用意されているため、ADP1882/ADP1883は非常に広範なアプリケーションに適しています。これらのICは2.75V~5.5Vバイアス電源で動作するだけではなく、20Vまでもの高い入力でも受け入れることができます。
加えて、内蔵された固定のソフトスタート期間は、スタートアップ間の入力の突入電流の制限機能とソフトスタート間のプリ・チャージ出力による逆電流防止機能を提供します。ローサイド電流センス、電流ゲイン・スキームとブースト・ダイオードの内蔵、PSMを伴う強制パルス幅変調(PWM)オプションによって、外付け部品数が削減され、効率が向上されます。
ADP1882/ADP1883は-40℃~+125℃のジャンクション温度範囲にわたって動作し、10ピンMSOPパッケージを採用しています。
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1883ARMZ-0.3-R7 | 10-Lead MSOP | ||
ADP1883ARMZ-0.6-R7 | 10-Lead MSOP | ||
ADP1883ARMZ-1.0-R7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 8, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADP1883ARMZ-0.3-R7 | 製造中 | |
ADP1883ARMZ-0.6-R7 | 製造中 | |
ADP1883ARMZ-1.0-R7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADP1883ARMZ-0.3-R7 | 製造中 | |
ADP1883ARMZ-0.6-R7 | 製造中 | |
ADP1883ARMZ-1.0-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
adp1883に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める