ADP1878
新規設計に推奨降圧コントローラ、同期式、一定オン時間とバレイ電流モード機能付
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- パワー入力電圧範囲:
2.95 V~20V - バイアスレギュレータを内蔵
- 最小出力電圧:0.6 V
- ±1.0%精度の0.6 Vリファレンス電圧
- 全てのNチャンネルMOSFETパワー段をサポート
- 300kHz、600kHz、1.0MHzオプションを用意
- 電流検出抵抗が不要
- 軽負荷のためのパワー・セービング・モード(PSM)(ADP1879のみ)
- 抵抗でプログラマブルな電流制限
- 内部プルアップ抵抗を備えたパワー・グッド
- 外部からプログラマブルなソフトスタート機能
- その他の特長については、データシートを参照してください。
ADP1878/ADP1879は、多機能な、電流モードの同期型ステップダウン・コントローラです。これらの製品は、優れたトランジエント応答、最適な安定性を提供し、プログラマブルな電流リミット、電流制御スキームを伴った、一定のオン時間、擬似固定周波数を用いた電流制限保護も備えています。さらに、これらのデバイスは、バレイ電流モード制御アーキテクチャを用いることで、低いデューティ・サイクルでも最適な性能を提供します。これによってADP1878/ADP1879は、0.6Vもの低い出力電圧でも安定化できるNチャンネルのパワー段をドライブすることが可能です。
ADP1879は、デバイスのパワー・セービング・モード(PSM)バージョンで、軽い負荷状態で、改善したシステム効率を達成して出力安定化を維持するパルス・スキッピングが可能となっています。(より詳細な情報については、パワー・セービング・モード(PSM)バージョン(ADP1875)セクションを参照してください。)
3種類の周波数オプション(300kHz、600kHz、1.0MHzパルスPSMオプション)が用意されているため、ADP1878/ADP1879は、2.95V~20V範囲の単電源入力を必要とするような、広範なアプリケーションに適しています。低い電圧バイアッシングは、内部の5V低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)を介して供給されます。
加えて、内蔵されたプログラマブルなソフトスタートは、スタートアップ間の入力からの突入電流の制限機能とプリ・チャージ出力状態期間での逆電流防止機能を提供します。ローサイド電流センス、電流ゲイン・スキームとブースト・ダイオードの内蔵、PSM/強制パルス幅変調(PWM)オプションによって、外付け部品数が削減され、効率が向上されます。
ADP1878/ADP1879は-40°C~+125°Cのジャンクション温度範囲にわたって動作し、14ピンLFCSP_WDパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 通信システムとネットワーク・システム
- ミッドエンド/ハイエンドのサーバー
- セット・トップ・ボックス
- DSPコア用電源
ドキュメント
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1878ACPZ-0.3-R7 | 14-Lead LFCSP (4mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1878ACPZ-0.6-R7 | 14-Lead LFCSP (4mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1878ACPZ-1.0-R7 | 14-Lead LFCSP (4mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP1878ACPZ-0.3-R7 | 製造中止 | |
ADP1878ACPZ-0.6-R7 | 製造中止 | |
ADP1878ACPZ-1.0-R7 | 製造中止 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP1878ACPZ-0.3-R7 | 製造中止 | |
ADP1878ACPZ-0.6-R7 | 製造中止 | |
ADP1878ACPZ-1.0-R7 | 製造中止 | |
9 10, 2019 - 19_0056 Obsolescence of ADP1878ACPZ-0.3-R7 / -0.6-R7 / -1.0-R7 and ADP1879ACPZ-0.3-R7 / -0.6-R7 / -1.0-R7 |
||
ADP1878ACPZ-0.3-R7 | 製造中止 | |
ADP1878ACPZ-0.6-R7 | 製造中止 | |
ADP1878ACPZ-1.0-R7 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADP187x Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
adp1878に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める