ADP1853
新規設計に推奨DC/DCコントローラ、同期式、ステップダウン、電圧トラッキング機能および同期機能付
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.54
製品の詳細
- 入力電圧範囲:2.75V~20V
- 出力電圧範囲:0.6V~VINの90%
- 最大出力電流:25A以上
- 電流検出入力を備えた電流モード・アーキテクチャ
- 電圧モードへの構成も可能
- 全温度範囲にわたる出力電圧精度:±1%
- 電圧トラッキング入力
- プログラマブルな周波数:200kHz~1.5MHz
- 同期用入力
- 内部クロックの出力
- 軽負荷時のパワー・セービング・モード
- 高精度のイネーブル入力
- 内部プルアップ抵抗を備えたパワーグッド
- 調整可能なソフトスタート機能
- プログラム可能な電流検出ゲイン
- 内部ブートストラップ・ダイオード
- プレチャージ負荷でのスタートアップ
- 外部調整可能なスロープ補償
- 任意の出力コンデンサに適合
- 過電圧および過電流制限保護
- 熱過負荷保護
- 入力低電圧ロックアウト(UVLO)
- 20 ピンの4 mm × 4 mm LFCSP パッケージ
- ADIsimPower™設計ツールに対応
ADP1853は、広い入力範囲のDC/DC同期整流型降圧コントローラで、通常使用される3.3V~12V(最大20V)の電圧入力で動作することが出来ます。このデバイスは通常、デジタル負荷に対して最速のステップ応答を示すバレイ電流センシングによる電流モードで動作します。このデバイスは又、高感度負荷に対して低ノイズ、低クロストークの電圧モード・コントローラとして構成させることもできます。
ADP1853は、パワーシステムやコントローラ間の便利な同期機能用に、マスター同期クロックとして使用する事ができます。CLKOUT信号を使ってADP185Xファミリの他のデバイスと同期を取り、幾つかのスレーブ・デバイスをマスターから位相シフトすることにより、入力リップル電流を低減したり、EMIを改善したり、入力のバルク・コンデンサーのサイズを軽減する事ができます。またADP1853は、電流共有用のスレーブ・デバイスとしても構成することもできます。さらに、ADP1853は、シーケンシングのための正確なトラッキング機能、高精度なイネーブル機能、およびパワーグッド機能を備えています。ADP1853は、エネルギー効率の優れた電力変換を可能にする、高速の高ピーク電流ゲート駆動機能を備えています。この製品は軽負荷時とスタンバイ状態でスイッチング損失を軽減し効率を改善するために、パルスをスキップすることによるパワー・セービング・モードで動作するように構成することができます。
高精度な電流制限を備えているので、狭い許容誤差範囲内に収める設計も可能で、コンバータ全体のサイズ及びコストを削減することができます。ADP1853は、-40°C~+125°Cの温度範囲で許容誤差±1%の高精度リファレンスを使用して、最小0.6Vまでの出力電圧を安定化することができます。
入力電圧範囲が広いADP1853は、各種のシステム構成に対し、設計者に最大の柔軟性を提供できるように設計されています;ループ補償、ソフトスタート、周波数設定、節電モード、電流制限、電流検出ゲインなどは全て外付けの部品を使用して設定することができます。更に、外付けのRAMP抵抗を使用すれば、電流および電圧モードの両方において、最適なスロープとVINフィードフォワードを選ぶことができ、優れたライン除去比を実現できます。ハイサイド駆動のための、リニアーレギュレータとブートストラップ用ダイオードは内蔵されています。
保護機能としては、低電圧ロックアウト、過電圧保護、過電流 / 短絡電流防止、過熱保護などが含まれます。
アプリケーション
以下のシーケンシングおよびトラッキングを必要とする中間バスおよびPOLシステム:
- 電話通信用基地局とネットワーキング
- 工業用および計測器
- 医療機器、健康機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1853ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP1853ACPZ-R7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP1853ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP1853
ADP1851-53 Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くSIMPLISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。