ADP1851
新規設計に推奨降圧DC/DCコントローラ、広入力範囲、同期整流型
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.35
製品の詳細
- 入力電圧範囲:2.75 V ~ 20 V
- 出力電圧範囲:0.6 V~90%VIN
- 最大出力電流: 25 A以上
- 電流モード・アーキテクチャー
- 電圧モードに設定可能
- 出力電圧精度:±1% (全温度範囲)
- 電圧のトラッキング
- 設定可能な周波数:200 kHz ~ 1.5 MHz
- 同期入力
- 軽負荷での省エネモード
- 正確なイネーブル入力
- プルアップ抵抗内蔵のパワー・グッド
- 調整可能なソフトスタート機能
- 設定可能な電流検出のゲイン
- ブーストストラップ・ダイオード内蔵
- プリジャージ負荷でのスタートアップ
- 外部調整可能なスロープ補償
- 任意の出力コンデンサに対応
- 過電圧保護と過電流制限保護
- 熱過負荷保護
- 低電圧ロックアウト(UVLO)
- 16ピン、4 mm×4 mm LFCSPパッケージを採用
- ADIsimPower 設計ツールによるサポート
ADP1851は、一般的に使用される3.3 V~12 V (最大20 V)の電圧入力で動作可能な広入力範囲のDC/DC同期整流型降圧コントローラです。このデバイスは、デジタル負荷に対して最も高速なステップ応答を提供するバレイ電流検出による電流モードで動作します。このデバイスは、敏感な負荷に対して低ノイズと低クロストークで動作する電圧モード・コントローラとして構成することもできます。
ADP1851は、複数の出力電圧を必要とするシステム・アプリケーションに最適です。ADP1851は、スイッチング・デバイス間のビート周波数を削減する外部周波数同期機能を内蔵しています。また、電源間の正確なトラッキング機能も提供し、シンプルで強固なシーケンシングを可能にする高精度なイネーブル機能とパワーグッド機能を内蔵しています。
ADP1851は、高効率電力変換を可能にする高速で高ピーク電流のゲート駆動機能を提供します。このデバイスは、パルスをスキップして、スイッチング損失を削減し、軽負荷とスタンバイ状態で効率を改善する省電力モードで動作するように設定することもできます。
正確な電流制限機能により、狭い範囲の許容誤差内での設計が可能になり、コンバータ全体を小型化し、コストを削減することができます。ADP1851は、−40°C~+125°Cの温度範囲で許容誤差±1%の高精度リファレンスを使って最小0.6 V出力までレギュレーションすることができます。
入力電圧範囲は広いので、各種システムの回路において最大の柔軟性が得られます;ループ補償、ソフトスタート、周波数設定、省電力モード、電流制限、電流検出ゲインはすべて、外付け部品を使って設定することができます。さらに、外付けRAMP抵抗を使用すると、電流モードと電圧モードで最適なスロープとVINフィード・フォワードを選択して優れたライン除去比を実現することができます。ハイサイド・ドライバ用のリニア・レギュレータとブートストラップ・ダイオードを内蔵しています。
低電圧ロックアウト、過電圧、過電流/短絡、温度上昇に対する保護機能を内蔵しています。
アプリケーション
- 下記のシーケンシングとトラッキングを必要とする中間バス・システムとPOLシステム
- 通信基地局とネットワーク
- 工業用機器、計装機器
- 医療機器および健康機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1851ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP1851ACPZ-R7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP1851ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP1851
SIMPLISモデル 1
ADP1851-53 Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。