ADP1822

製造中

ステップダウンDC/DCコントローラ、マージニングおよびトラッキング機能付、20A、PWM

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.95
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • プログラマブル・マージニング
  • 電圧トラッキング
  • プログラマブル・スイッチング周波数
  • ±1%の0.6Vリファレンス電圧
  • デュアルNチャンネルMOSFETドライバ
  • 高価な電流センス抵抗は不要
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • ソフト・スタート中の逆電流防止
  • Power-Good出力
  • 熱過負荷防止
  • 過電圧検出
ADP1822
ステップダウンDC/DCコントローラ、マージニングおよびトラッキング機能付、20A、PWM
ADP1822 Functional Block Diagram ADP1822 Pin Configuration
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
ADP182x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADP1822

ADP1822 Evaluation Board

製品詳細

This describes the design, operation, and test of the ADP1822 standard evaluation board. In all tests, the board is operated from an input voltage range of 9 V to 15 V, and generates up to 10 A at VOUT = 1.8 V. The switching frequency is fixed at 300 kHz.

EVAL-ADP1822
ADP1822 Evaluation Board

最新のディスカッション

adp1822に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品