ADP123
ADP123
製造中リニア・レギュレータ、300 mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、固定出力電圧
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.42
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲: 2.3 V to 5.5 V
- 最大出力電流: 300 mA
- 最大出力電流: 300 mA
- 非常に低いドロップアウト電圧:
85 mV@300mA負荷
- 低シャットダウン電流:1μA以下
- 低静止電流:45μA@無負荷
- 初期精度:±1%精度
- 詳細については、データシートを参照してください。
ADP122/ADP123は低静止電流、低ドロップアウトのリニアーレギュレータ(安定化電源IC)です。これらの製品は、2.3Vと5.5Vの間の入力電圧で動作し、最大300mAの出力電流を提供するように設計されています。300mA負荷で85 mVと低いドロップアウト電圧であるため効率が向上するとともに、広い入力電圧範囲にわたって動作することができます。
最大負荷時の静止電流が170μAと小さいため、ADP122はポータブル機器のバッテリ動作に最適なデバイスです。
また、ADP122は1.75V~3.3Vで31種の固定出力電圧が用意されています。ADP123は調整機能付きバージョンで、出力電圧は外部電圧デバイダーによって0.8V~5.0Vの間の電圧を設定することができます。
ADP122/ADP123は、高性能およびスペースの重要なアプリケーション向けとして、小型1μFセラミックの入力および出力コンデンサーで安定して動作するように特別に設計されています。ADP122/ADP123は内部のソフトスタート機能によって350μsの一定なスタートアップ時間を備えています。短絡回路防止とサーマル・オーバロード保護回路は、逆条件化からのダメージを保護します。ADP122/ADP123は、数多くのポータブル・アプリケーションに適応した最小ピン数ソルージョンである、超小型5ピンTSOPと6ピンLFCSPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- デジタル・カメラおよびオーディオ・デバイス
- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- 自動検針(AMR)メータ
- GPSとロケーション・マネージメント・ユニット
- 医療機器
- POS端末
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デバイス・ドライバ 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP123ACPZ-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP123AUJZ-R7 | 5-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP123ACPZ-R7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP123ACPZ-R7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP123ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP172 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、300mA、CMOS、低静止電流 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP123
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。