ADMV4420

新規設計に推奨

フラクショナル N PLL および VCO を内蔵する K バンド・ダウンコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RFバランおよび LNA を内蔵する RFフロントエンド
  • 高ダイナミック・レンジの IF アンプが付いたダブル・バランスのアクティブ・ミキサー
  • 低位相ノイズ、マルチコア VCO のフラクショナル N シンセサイザ
  • 内蔵 LDO レギュレータによる 5 Vの 電圧供給動作
  • 出力 P1dB: 7 dBm
  • 出力 IP3: 16 dBm
  • 変換ゲイン: 36 dB
  • ノイズ指数: 7 dB
  • RF 入力周波数範囲: 16.95 GHz ~ 22.05 GHz
  • 内部 LO 周波数範囲: 16.35 GHz ~ 21.15 GHz
  • IF 周波数範囲: 900 MHz ~ 2500 MHz
  • シングルエンドの 50 Ω 入力インピーダンスおよび 75 Ω IF 出力インピーダンス
  • 4 線式 SPI を介してプログラム可能
  • 32 ピン、5 mm × 5 mm LFCSP
ADMV4420
フラクショナル N PLL および VCO を内蔵する K バンド・ダウンコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMV4420

ADMV4420 評価用ボード

機能と利点

  • ADMV4420 用のフル機能評価用ボード
  • SPI 制御用のオンボード SDP-S コネクタを内蔵
  • 5 V 動作
  • SPI 制御用 ACE ソフトウェア・インターフェース

製品詳細

ADMV4420 は、高集積、ダブル・バランスのアクティブ・ミキサーで、集積化されたフラクショナル N シンセサイザを搭載しており、次世代の K バンド衛星通信に最適です。

無線周波数(RF)フロント・エンドは、RF バランと低ノイズ・アンプ(LNA)を集積した構成になっています。これにより最適な 7 dB の単側波帯ノイズ指数を実現し、さらに外付け部品を最小限にしています。さらに、高ダイナミック・レンジの中間周波数(IF)出力アンプが、36 dB(公称値)の変換ゲインを提供します。

低位相ノイズ、フラクショナルN、フェーズ・ロック・ループ(PLL)の性能が、マルチコアの電圧制御発振器(VCO)および内部 2 逓倍器とともに集積されており、ダブル・バランスド・ミキサーに必要なオンチップ LO 信号を生成するため、外付けの周波数合成機が必要ありません。マルチコアの VCO は内部の自動キャリブレーション・ルーチンを使用します。これにより PLL が必要な設定を選択し、約 400 µs でロックします。

PLL へのリファレンス入力として、差動励振を行う 50 MHz 水晶発振器を評価用ボードに採用しています。その他にもリファレンス入力は、シングル・エンドの外部リファレンス・ソースで駆動することもできます。PLL の位相周波数検出器(PFD)比較周波数は、最大 50 MHz まで動作します。

ADMV4420 は、シリコン・ゲルマニウム(SiGe)およびバイポーラ相補型金属酸化膜半導体(BiCMOS)プロセスで製造されており、32 ピン、RoHS 準拠、露出パッド付きの 5 mm × 5 mm LFCSP の仕様になっています。このデバイスは、5 V の電源で −40°C ~ +85°C の温度範囲と仕様規定されています。

EVAL-ADMV4420
ADMV4420 評価用ボード

最新のディスカッション