ADMV1139

新規設計には非推奨

37GHz~48.2GHz、5G、マイクロ波アップコンバータ/ダウンコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • アップコンバータ(トランスミッタ)、ダウンコンバータ(レシーバー)、LOチェーンを4×乗算器で1つのチップ内に統合
  • RF周波数範囲:37GHz~48.2GHz
  • LO入力周波数範囲:7.25GHz~12.05GHz
  • オプションのオンチップ・ハイブリッドにより、複素IF動作(IFモード)に対応
    • 差動ベースバンドI/Qから直接コンバージョン(ベースバンド・モード)
  • プログラマブル・ベースバンドI/Qコモンモード電圧
  • コモンモード入力ピンで必要なコモンモードをトラッキング、電圧範囲0V~1.5V
  • オプションで、トランスミッタとレシーバーとの間にRFスイッチポートを内蔵
  • インピーダンス50Ωに整合したシングルエンドRF入出力およびRFスイッチポート
  • インピーダンス50Ωに整合したシングルエンドLO入力
  • 低位相バリエーションとゲイン制御の関係
  • アップコンバージョン・モード
    • サイドバンド除去比とキャリア・フィードスルーの最適化
    • LOフィードスルー・キャリブレーションのためのエンベロープ・ディテクタ
  • ダウンコンバージョン・モード
    • イメージ除去およびI/Qアンバランスの最適化
    • ベースバンド I/QのDCオフセット補正
    • レシーバーのゲイン設定を行うためのレシーバー・ミキサー用パワー・ディテクタ
  • LOチェーンの機能
    • 可変ゲインにより、様々なLO駆動強度に対応
    • 360°位相制御シフタによりLO同期を実現
    • プログラマブルLO高調波除去フィルタ
    • I/Q位相補正
  • 外部ピン使用により高速でのTDDスイッチングを実現
  • アレイ・キャリブレーション用キャリブレーション・プローブ
  • 3線式または4線式のSPIを介してプログラム可能、ADMV4928およびADMV4728インターフェースとの互換性
  • 131ボール、6mm × 6.5mm BGAパッケージ
ADMV1139
37GHz~48.2GHz、5G、マイクロ波アップコンバータ/ダウンコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品