ADMV1128

新規設計には非推奨

24GHz~29.5GHz、5G、マイクロ波アップコンバータ/ダウンコンバータ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • アップコンバータ(トランスミッタ)、ダウンコンバータ(レシーバー)、LOチェーンを2×または4×乗算器のオプション付きで1つのチップ内に統合
  • RF周波数範囲:24GHz~29.5GHz
  • LO入力周波数範囲:
    x2モードでは8GHz~15GHz、x4モードでは5GHz~7.5GHz
  • 5G NR、WiFi 5、WiFi 6、およびCPE UL波形の完全特性化
  • オプションのオンチップ・ハイブリッドにより、複素IF動作(IFモード)に対応
    • 差動ベースバンドI/Qから直接コンバージョン(ベースバンド・モード)
  • プログラマブル・ベースバンドI/Qコモンモード電圧
  • コモンモード入力ピンで必要なコモンモードをトラッキング、電圧範囲0V~1.5V
  • オプションで、トランスミッタとレシーバーとの間にRFスイッチ・ポートを内蔵
  • インピーダンス50Ωに整合したシングルエンドRF入出力およびRFスイッチ・ポート
  • インピーダンス50Ωに整合したシングルエンドLO入力
  • 低位相バリエーションとゲイン制御の関係
  • アップコンバージョン・モード
    • サイドバンド除去比とキャリア・フィードスルーの最適化
    • LOフィードスルー・キャリブレーションのためのエンベロープ・ディテクタ
  • ダウンコンバージョン・モード
    • イメージ除去およびI/Qアンバランスの最適化
    • ベースバンドI/QのDCオフセット補正
    • レシーバーのゲイン設定を行うためのレシーバー・ミキサー用パワー・ディテクタ
  • LOチェーンの機能
    • 可変ゲインにより、様々なLO駆動強度に対応
    • 360°位相制御シフタによりLO同期を実現
    • プログラマブルLO高調波除去フィルタ
    • I/Q位相補正
  • 外部ピン使用により高速でのTDDスイッチングを実現
  • アレイ・キャリブレーション用キャリブレーション・プローブ
  • 3線式または4線式のSPIを介してプログラム可能、ADMV4828 インターフェースとの互換性
  • 131ボール、6mm × 6.5mm BGAパッケージ
ADMV1128
24GHz~29.5GHz、5G、マイクロ波アップコンバータ/ダウンコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

詳細については、アナログ・デバイセズ(mmWave5G@analog.com)までお問い合わせください。

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADMV1128A 新規設計に推奨 24GHz~29.5GHz、5G、マイクロ波アップコンバータ/ダウンコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品