ADMV1012

新規設計に推奨

GaAs MMIC I/Q ダウンコンバータ、17.5 GHz ~ 24 GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$40.11
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RF 入力周波数範囲: 17.5 GHz ~ 24 GHz
  • IF 出力周波数範囲: 2.5 GHz ~ 3.5 GHz
  • LO 入力周波数範囲: 7 GHz ~ 13.5 GHz
  • 変換ゲイン(ハイブリッド型): 15 dB(代表値)
  • SSB ノイズ指数: 2.5 dB(代表値)
  • 入力 IP3: 3 dBm(代表値)
  • 入力 P1dB: −5 dBm(代表値)
  • イメージ除去: 20 dB
  • シングル・エンド、50 Ω RF および LO 入力ポート
  • 露出パッド、4.9 mm × 4.9 mm、32 端子 LCC
ADMV1012
GaAs MMIC I/Q ダウンコンバータ、17.5 GHz ~ 24 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADMV1012

ADMV1012 評価用ボード

製品詳細

アプリケーションで回路ボードを使用する場合、RF 回路設計技術を使用する必要があります。信号ラインには 50 Ω インピーダンスが必要で、パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドはグラウンド・プレーンに直接接続する必要があります。十分な数のビア・ホールを使用して上面と下面のグラウンド・プレーンを接続してください。この回路評価ボードはリクエストに応じてアナログ・デバイセズから提供されます。

EVAL-ADMV1012
ADMV1012 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品