ADM7155

新規設計に推奨

RFリニア電圧レギュレータ、600mA、超低ノイズ、高PSRR

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.75
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:2.3V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.2V~3.4V
  • 最大負荷電流:600mA
  • 低ノイズ
    • 総合積分ノイズ:0.9µV rms(100Hz~100kHz)
    • 総合積分ノイズ:1.6µV rms(10Hz~100kHz)
  • ノイズ・スペクトル密度:1.5nV/√Hz(10kHz~1MHz)
  • PSRR:90dB(200Hz~200kHz);58dB@1MHz
  • ドロップアウト電圧:120mV(typ)@VOUT=3.3V、IOUT=600mA
  • 初期精度:±0.5%
  • ライン、負荷、温度についての精度:-2.0%(min)、+1.5%(max)
  • 静止電源電流、IGND=4mA(無負荷)
  • 低シャットダウン電流:0.2 μA
  • 10uFのセラミック出力コンデンサで安定動作
  • 8ピンLFCSPと8ピンSOICパッケージ
  • 高精度イネーブル
  • ADIsimPower ツールによるサポートあり



ADM7155

RFリニア電圧レギュレータ、600mA、超低ノイズ、高PSRR
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
ADM7154 新規設計に推奨

RFリニア電圧レギュレータ、600mA、超低ノイズ、高PSRR

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADM7155-01
  • ADM7155-02
  • ADM7155-03
  • ADM7155-04
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

機能と利点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

製品詳細

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

eval board
EVAL-ADM7154

ADM7154 Evaluation Board

機能と利点

  • Input voltage range: 2.3 V to 5.5 V
  • Maximum output current: 600 mA
  • Low noise
  • 0.9 µV rms total integrated noise from 100 Hz to 100 kHz
  • 1.6 µV rms total integrated noise from 10 Hz to 100 kHz
  • Initial accuracy: ±0.5%
  • Fixed 3.3 V (ADM7154) and adjustable (ADM7155) output versions
  • 8-lead LFCSP and 8-lead SOIC packages

製品詳細

The ADM7154CP-3.3EVALZ, ADM7154CP-1.8EVALZ and ADM7155CP-02-EVALZ evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADM7154 and ADM7155 linear regulators, respectively.

Simple device measurements, such as line and load regulation, dropout, and ground current, can be demonstrated with just a single voltage source, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.

For more details about the linear regulators, refer to the ADM7154 and ADM7155 data sheets.

Evaluation Kit Contents
  •     ADM7154CP-3.3EVALZ, ADM7154CP-1.8EVALZ or ADM7155CP-02-EVALZ evaluation board
Additional Equipment Needed
  •     DC power supply
  •     Multimeters for voltage and current measurements
  •     Electronic or resistive loads

AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio
EVAL-ADM7154
ADM7154 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品