ADM1278

最終販売

ホット・スワップ・コントローラとデジタル・パワー / エネルギー・モニタ、PMBusインターフェース付き

ADM1278のピン互換の代替品であるADM1281を推奨。

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.66
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • IOUT、VIN、VOUT、温度を測定する±0.3%精度、12ビットADC
  • 短絡応答時間:320ns以下
  • FETの正常 / 故障検出時のシャットダウン
  • より厳しいFET SOA保護を可能にする定電力フォールドバック機能
  • ホットスワップ入力と電力監視入力を分けてありADC用外付けフィルタを追加可能
  • 抵抗によりVSENSEを5mV~25mVに設定可能な電流制限回路
  • プログラム可能な警告とシャットダウン・スレッショールドを備えた遠隔温度検出
  • 設定可能な始動電流制限値
  • 1%精度のUV/OV/PWRGDスレッショールド値
  • 消費電力とエネルギ消費の経時経過を報告
  • 電流、電圧、電力向けピーク検出レジスタ
  • PROCHOTパワー・スロットル機能
  • PMBus高速モード対応のインターフェース
  • 5 mm × 5 mm、32ピンLFCSP
ADM1278
ホット・スワップ・コントローラとデジタル・パワー / エネルギー・モニタ、PMBusインターフェース付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADM1278

設計ツール 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADM1278

ADM1278 Evaluation Board

機能と利点

  • Fully functional support evaluation kit for the ADM1278
  • Populated and tested with 12 V, 73 A, 3 mF design
  • Special N-MOSFET footprint suits different packages
  • Supports up to four sense resistors in parallel
  • Supports up to six FETs in parallel
  • LED indicated status outputs
  • Wide input voltage range of up to 20 V
  • FET temperature measurement capability
  • Supports cascade setup for multiple boards
  • Toggle and push-button switch for easy input control
  • PMBus communication supported

製品詳細

The EVAL-ADM1278EBZ is a compact full feature evaluation board for the ADM1278. The board layout gives users a clear visual of all the peripheral components and the hot swap power path. The layout also maximizes the board’s ability to dissipate heat for some of the key components on the power path, allowing the evaluation of very high current hot swap setups.

Four sense-resistor slots and six multipackage FET slots give users great flexibility and allow a wide range of application setups.

Multiple test points allow easy access to all critical points/pins. Seven LEDs give users direct visual indication on variations in the board status, such as supply input, output, IC power good output, fault output, current sense output, and GPO outputs. An AD7291 8-channel, I2C, 12-bit SAR ADC allows users to measure voltage such as CSOUT and other pin voltages as well as to read ambient board temperature through an I2C bus in real time.

The kit supports I2C communication, allowing users to communicate with the ADM1278. The evaluation kit also supports cascade setup so multiple evaluation boards can be connected together and share the same I2C bus.

The boards are fully compatible with the ADM1278 evaluation software tool, which can be downloaded from the ADM1278 product page.

Users need a USB-SDP-CABLEZ USB-to-I2C dongle to use the evaluation software tools.

The standard evaluation kit is prepopulated and tested with a 12 V, 73A hot swap design capable of working with a 3 mF output capacitor.

Complete specifications for the ADM1278 are available in the ADM1278 data sheet from Analog Devices and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.

Package Contents
  • EVAL-ADM1278EBZ evaluation board

Additional Hardware Needed
  • Serial I/O interface USB-SDP-CABLEZ (not included in the evaluation kit and should be ordered separately)
  • Only one dongle is required in multiboard cascade setup

Software Needed
  • Analog Devices, Inc., hot swap and power monitoring evaluation software

EVAL-ADM1278
ADM1278 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品