ADL8154
新規設計に推奨低位相ノイズ・アンプ、10MHz~6GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$54.92
製品の詳細
- 広帯域動作:10MHz~6GHz
- 低い残留位相ノイズ
- 正側(供給)単電源:5V、ICQ 125mA
- RBIASコレクタ電流調整端子
- 広い動作温度範囲:−55°C~+125°C
- RoHS準拠、2mm × 2mm、8ピンLFCSP
ADL8154は、計測、レーダー、通信アプリケーション向けに設計された小型の低位相ノイズ・アンプです。2GHz~5GHzでの位相ノイズは、1dB圧縮(P1dB)および10kHzオフセットで−172dBc/Hzです。
ADL8154は正側(供給)単電源(VCC)で動作し、そのバイアス電流(ICQ)は、RBIASピンとVCC1ピンおよびVCC2ピンの間に接続される抵抗によって設定されます。RF入力とRF出力はDCカップリングされ、50Ωに整合されています。RF出力にはバイアス・インダクタが必要です。
ゲインとノイズ指数の代表値は、それぞれ16.5dBと3.5dB(2GHz~5GHz)です。出力3次インターセプト(OIP3)と出力2次インターセプト(OIP2)の代表値は、それぞれ34.5dBmと53dBm(2GHz~5GHz)です。公称電源電圧は5V、電源電流は125mAです。
ADL8154は、ガリウムヒ素(GaAs)ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)上に製造されています。このデバイスは、RoHS準拠の2mm × 2mm、8ピンLFCSPに収容されており、−55°C~+125°Cで動作するように仕様規定されています。
アプリケーション
- 電気通信
- 試験装置および計測装置
- レーダー
- 局部発振器ドライバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL8154ACPZN | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8154ACPZN-R7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
ADL8154に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める