Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADL6012

新規設計に推奨

2GHz~67GHz、帯域幅500MHzのエンベロープ検出器

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$52.61
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 500MHzを超える広いエンベロープ帯域幅
  • 高速応答時間
    • 0.6nsの立上がり時間
    • 1.3nsの立下がり時間(10dBm~RF入力なし)
    • 0.5nsの出力伝搬遅延(立上がりエッジ)
    • 1.3nsの出力伝搬遅延(10dBm)(立下がりエッジ)
  • ブロードバンド50Ω入力インピーダンス
  • スロープ変化が最小限の平坦な周波数応答
    • ±1dBの誤差(最大43.5GHz)
  • 入力範囲は−25dBm~+15dBm(最大43.5GHz)
  • 100Ωの差動負荷の駆動に適した擬似差動100Ω出力インターフェース
  • 調整可能な出力コモンモード電圧
  • フレキシブルな電源電圧:3.15V~5.25V
  • 3mm × 2mmの10ピンLFCSP
ADL6012
2GHz~67GHz、帯域幅500MHzのエンベロープ検出器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

3Dデザイン・モデル 1

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADL6012

ADL6012評価用ボード

機能と利点

  • ADL6012用のフル機能評価用ボード
  • 仕様規定:最大67GHz
  • 動作電圧:3.15V~5.25V

製品詳細

ADL6012-EVALZでは、2GHz~67GHzのADL6012エンベロープ検出器を効率的に評価できます。ADL6012は立上がりおよび立下がり時の応答時間が入力パワー・レベルに応じて約1nsと短く、出力エンベロープ帯域幅は500MHzです。ADL6012-EVALZでは、RF入力信号とエンベロープ出力電圧向けの基本的な接続方法が提供されています。ADL6012-EVALZの差動エンベロープ出力を高速オシロスコープに直接接続すると、差動エンベロープ・トラッキング機能を評価できます。

ADL6012の詳細については、ADL6012のデータシートを参照してください。ADL6012-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL6012のデータシートを参照してください。

EVAL-ADL6012
ADL6012評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品