ADL5910

新規設計に推奨

エンベロープ閾値検出/トリガ、DC ~ 6 GHz、≤45 dB

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.50
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • エンベロープの閾値検出とラッチ 
  • 広い入力周波数範囲: DC ~ 6 GHz 
  • ±1.0 dB入力範囲: ≤45 dB 
  • ±1.0 dB入力レベル: -30 dBm ~ +15 dBm @100 MHz 
  • プログラマブルな閾値およびラッチ・リセット機能
  • 伝搬遅延: 12 ns typ(RFIN から Q/Q のラッチまで)
  • 全ての機能は温度、電源電圧に対して安定 
  • −40 ℃ ~ +105 ℃ で 3.3 V 動作 
  • 静止電流:3.5 mA (typ)
  • パワーダウン電流: 100 μA(typ)
  • 16 ピン 3 mm × 3 mm LFCSP パッケージ
ADL5910
エンベロープ閾値検出/トリガ、DC ~ 6 GHz、≤45 dB
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADL5910

ADL5910 Evaluation Board

製品詳細

The ADL5910-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4 evaluation board that includes an SPST and an asymmetrical power coupling circuit. In its default configuration, the circuit operates as a complete input protection circuit that can connect to the input of a receiver or a power amplifier. A single 3.3 V power supply (VPOS) and GND test loops provide power for the complete board.


All documentation for the evaluation board is contained in the device datasheet.

EVAL-ADL5910
ADL5910 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品