ADL5903
ADL5903
新規設計に推奨パワー検出器、200 MHz~6 GHz、35dB、TruPwr™
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.89
Viewing:
製品の詳細
- 200 MHz~6GHzでの高精度rms-DC変換
- 計測ダイナミックレンジ:
35dB、リップル・フリーの伝達関数 - シングルエンド入力、50Ωの信号源と互換、一切の外部マッチングは不要
- デシベル・リニアーな出力、スケール:35.5 mV/dB@900MHz
- 波形および変調方式に制約なし、GSM/CDMA/W-CDMA/TD-SCDMA/LTEなどに対応可能
- 優れた温度安定性
- 動作電圧:3.0 V~5.0 V、動作温度:-55℃~+125℃
- 低消費電力:3 mA@3.0V~5.0V電源時
- 8ピンLFCSPパッケージ(2 mm×2 mm)
ADL5903は、真のrms応答のパワー検出器で、35dBmの計測範囲を備えています。特長としては、低い消費電力と本質的なリップル・フリー誤差の伝達関数があります。
ADL5903は、信号パワーの正確な測定を必要とする数多くの高周波数システムに対してのソリューションを提供します。必要なのは、3.0V~5.0Vの単電源とわずかなコンデンサだけですので、使い易く、シングルエンド・ドライブまたはバランを使った差動入力ドライブに対応することができます。オンチップのマッチング・ネットワークは、このデバイスの仕様化された周波数範囲にわたって、優れたリターン損失を提供します。ADL5903は、200MHz~6GHzで動作することができ、-30dBm~+20dBmの入力を扱うことができます。
ADL5903は、GSM、CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA、およびLTEなどの変調信号のような、大きなクレストファクタを持ったコンプレックス変調のエンベロープを持つ高周波信号の真のパワーを決定するために使うことができます。出力は、入力のrms値の対数値に比例します。言い換えると、読み込みは直接デシベルで与えられ、900MHzで35.5 mV/dBのスケーリングとなります。
ADL5903は、動作時は低消費電力で、ディセーブル・モードでは更に電力消費を削減します。ENBLピンをロジック・ローにすることでADL5903はパワーダウン・モードとなり、消費電流は100μA以下となります。ADL5903は、2mm×2mm、8ピンLFCSPパッケージを採用し、-55℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作します。
アプリケーション
- パワー・アンプの直線化/制御ループ
- 送信パワーの制御
- 送信信号の強度表示(TSSI)
- RF用計測機器
- 無線用リピータ
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5903ACPZN-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADL5903SCPZN-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADL5903ACPZN-R7 | 製造中 | |
ADL5903SCPZN-R7 | 製造中 | |
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADL5903ACPZN-R7 | 製造中 | |
ADL5903SCPZN-R7 | 製造中 | |
9 8, 2014 - 14_0191 Addition of Polyimide Layer to ADL5903 |
||
ADL5903ACPZN-R7 | 製造中 | |
5 12, 2014 - 14_0114 Assembly Transfer of Select 2x2 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADL5903ACPZN-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
AD7466 | 製造中 | 1.6V、マイクロパワー 12ビットA/Dコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く